17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

T型溶接ナット 1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T型溶接ナット 1A

販売終了

型番

TBNWAA-ST3B-M4

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【材質】スチール
【表面処理】なし/三価クロメート/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ
【ねじの呼び(M)】4、5、6、8、10
【ねじ山の種類】メートル並目
【用途・機能】溶接用
【販売単位】箱・パック

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
材質
[スチール] スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
溶接用
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
[三価クロメート] 三価ブラック
高さ(mm)
4.1
ピッチ
0.7
ねじM径
M4
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト