メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T型溶接ナット 2A JIS細目 

T型溶接ナット 2A JIS細目  TBNW-ST-MS10
通常単価(税別)
58
税込単価
64
通常出荷日:1日目

【材質】スチール【表面処理】なし【ねじの呼び(M)】10【ねじ山の種類】メートル細目【用途・機能】溶接...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

TBNW-ST-MS10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBNW-ST-MS10の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
材質
[スチール] スチール
表面処理
[なし] なし
ねじ山の種類
メートル細目
用途・機能
溶接用
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
[なし] なし
高さ(mm)
10
ピッチ
1.25
ねじM径
M10
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBNW-ST-MS10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58
( 64 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール
【表面処理】なし
【ねじの呼び(M)】10
【ねじ山の種類】メートル細目
【用途・機能】溶接用

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

T型溶接ナット 2A JIS細目 :関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型溶接ナット 2A JIS細目 の型番TBNW-ST-MS10のページです。 型番TBNW-ST-MS10に関する仕様情報を記載しております。
T型溶接ナット 2A JIS細目 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型溶接ナット 2A JIS細目 
四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
T型溶接ナット(2A) メーカー規格
T型溶接ナット 2A
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格58122,531217 -2,927 -63,058
通常出荷日1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
ねじの呼び(M)10810---
材質スチールSWCH相当SWCH相当SUS304相当スチールスチール
表面処理なしなし-なし--
ねじ山の種類メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング