17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 表面処理(詳細)

    • なし
  • H寸法

    ~mm
  • S寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角ウエルドナット 1A【1800~8000個入り】

通常単価(税別)
25,36231,132
税込単価
27,89834,245
通常出荷日:1日目

【材質】スチール。【表面処理】なし/三価ホワイト。【呼び】M4/M5/M6/M8/M10。

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

表面処理(詳細)

H寸法

S寸法

ねじM径

RoHS?最小発注数量
4
[なし] なし
[なし] なし
5
11
M4
10
1パック

8000個入り

5
[なし] なし
[なし] なし
5
11
M5
10
1パック

8000個入り

6
[なし] なし
[なし] なし
6
13
M6
10
1パック

4800個入り

8
[なし] なし
[なし] なし
7.5
15
M8
10
1パック

2800個入り

10
[なし] なし
[なし] なし
9
17
M10
10
1パック

1800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,132
( 34,245 )
1日目
31,132
( 34,245 )
1日目
29,890
( 32,879 )
1日目
25,362
( 27,898 )
1日目
25,523
( 28,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】なし/三価ホワイト。
【呼び】M4/M5/M6/M8/M10。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ウエルドN(1A・バラ入り):関連画像六角ウエルドN(1A・バラ入り):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ウエルドナット 1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ウエルドナット 1A
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目
六角ウエルドナット 1B形(パイロット無し)
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
四角ウエルドナット 1D形(パイロット無し・ウィット)
メーカーSUNCOSUNCOサトーラシSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格25,362-2,5312,997 -2,295 -217 -4,703
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質スチールSWCH相当SWCH相当SUS304相当スチール
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用標準
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング