17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

ベアリングナット(左ねじ)

ベアリングナット(左ねじ)
通常単価(税別)
64020,788
税込単価
70422,867
通常出荷日:1日目

ベアリング用のゆるみ止めロックナット。【特長】・通常の右ねじと逆の左廻り(反時計廻り)に廻した時にその...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ベアリングナット(左ねじ)の寸法図(00~40まで)

ベアリングナット(左ねじ)の寸法図(00~40まで)

ベアリングナット(左ねじ)の寸法図(44~56まで)

ベアリングナット(左ねじ)の寸法図(44~56まで)

 

(単位:mm)

 

ナット系列参考ねじBnSTD6
呼び番号D3D4g座金No.呼び(D1)×ピッチ
ANL 00181314AWL 00M10×0.7543210.5
ANL 01221718AWL 01M12×143212.5
ANL 02252121AWL 02M15×154215.5
ANL 03282424AWL 03M17×154217.5
ANL 04322628AWL 04M20×164220.5
ANL 05383234AWL 05M25×1.575225.8
ANL 06453841AWL 06M30×1.575230.8
ANL 07524448AWL 07M35×1.585235.8
ANL 08585053AWL 08M40×1.5962.540.8
ANL 09655660AWL 09M45×1.51062.545.8
ANL 10706165AWL 10M50×1.51162.550.8
ANL 11756769AWL 11M55×2117356
ANL 12807374AWL 12M60×2117361
ANL 13857979AWL 13M65×2127366
ANL 14928585AWL 14M70×21283.571
ANL 15989091AWL 15M75×21383.576
ANL 161059598AWL 16M80×21583.581
ANL 17110102103AWL 17M85×21683.586
ANL 18120108112AWL 18M90×21610491
ANL 19125113117AWL 19M95×21710496
ANL 20130120122AWL 20M100×218104101
ANL 21140126130AWL 21M105×218125106
ANL 22145133135AWL 22M110×219125111
ANL 23150137140AWL 23M115×219125116
ANL 24155138145AWL 24M120×220125121
ANL 25160148150AWL 25M125×221125126
ANL 26165149155AWL 26M130×221125131
ANL 27175160163AWL 27M135×222146136
ANL 28180160168AWL 28M140×222146141
ANL 29190171178AWL 29M145×224146146
ANL 30195171183AWL 30M150×224146151
ANL 31200182186AWL 31M155×325167156.5
ANL 32210182196AWL 32M160×325167161.5
ANL 33210193196AWL 33M165×326167166.5
ANL 34220193206AWL 34M170×326167171.5
ANL 36230203214AWL 36M180×327188181.5
ANL 38240214224AWL 38M190×328188191.5
ANL 40250226234AWL 40M200×329188201.5

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
M10X0.75
10
1個
M12X1.0
10
1個
M15X1.0
10
1個
M17X1.0
10
1個
M20X1.0
10
1個
M25X1.5
10
1個
M30X1.5
10
1個
M35X1.5
10
1個
M40X1.5
10
1個
M45X1.5
10
1個
M50X1.5
10
1個
M55X2.0
10
1個
M60X2.0
10
1個
M65X2.0
10
1個
M70X2.0
10
1個
M75X2.0
10
1個
M80X2.0
10
1個
M85X2.0
10
1個
M90X2.0
10
1個
M95X2.0
10
1個
M100X2.0
10
1個
M105X2.0
10
1個
M110X2.0
10
1個
M120X2.0
10
1個
M125X2.0
10
1個
M140X2.0
10
1個
M150X2.0
10
1個
M170X3.0
10
1個
M180X3.0
10
1個
M190X3.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
1日目
885
( 974 )
1日目
729
( 802 )
1日目
729
( 802 )
1日目
729
( 802 )
1日目
640
( 704 )
1日目
662
( 728 )
1日目
803
( 883 )
1日目
732
( 805 )
1日目
842
( 926 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,084
( 1,192 )
1日目
1,218
( 1,340 )
1日目
1,348
( 1,483 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
1,891
( 2,080 )
1日目
2,356
( 2,592 )
1日目
2,642
( 2,906 )
1日目
3,383
( 3,721 )
1日目
3,695
( 4,065 )
1日目
3,981
( 4,379 )
1日目
4,776
( 5,254 )
1日目
5,199
( 5,719 )
1日目
6,065
( 6,672 )
1日目
7,368
( 8,105 )
1日目
9,750
( 10,725 )
1日目
11,224
( 12,346 )
1日目
17,460
( 19,206 )
1日目
19,748
( 21,723 )
1日目
20,788
( 22,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベアリング用のゆるみ止めロックナット。
【特長】
・通常の右ねじと逆の左廻り(反時計廻り)に廻した時にその人から遠ざかるねじ。
・形状:丸形。
・材質:スチール。
・表面処理:なし。
・ねじ種類:メートル(並目)ねじ。
・ねじの呼び:M10×0.75~M200×3.0。
【用途】
・機械の回転部分に使用され緩み防止に利用される他、ターンバックルの左右一対等に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベアリングナット(左ねじ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ネジ加工の嵌め合い確認
5
満足度:5.0
雄ネジを加工する際の模範として使用しました。 左ねじの細目ナットを探すのが難しいのですが、ベアリンングナットで対応するも...もっと読む
0人が参考にしています。
外販品駆動部付帯部品として使用
5
満足度:5.0
ミスミ利用にあたっては、豊富なラインアップと在庫量で欲する機能を満たす商品が必ず見つかる入手性の良さに利便性の高さを感じ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングナット(左ねじ)
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ -並目-
精密ロックナット
エバオン 精密ロックナット
ころがり軸受用ナット ナット系列HNL
メーカーSUNCOミスミミスミミスミエバオン横田機工
通常価格640---1,490 -2,874 -23,082 -
通常出荷日1日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜4日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形四角四角丸形丸形丸形
材質スチールステンレスステンレスSCM440機械構造用炭素鋼ステンレス
表面処理表面処理なしな しなし四三酸化鉄皮膜表面処理なし表面処理なし
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじメートル(細目)ねじメートル(細目)ねじメートル(並目)ねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング