17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • S寸法

    ~mm
  • m寸法

    ~mm
  • dc

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フランジナット セレート付 紀州F製【1000~2000個入り】

通常単価(税別)
4,2366,862
税込単価
4,6607,548
通常出荷日:1日目

【用途・機能】ゆるみ止め【ゆるみ止め詳細】その他特殊形状【ねじの呼び(M)】4/5/6【材質】スチール...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フランジナット(S付(紀州F製)):関連画像フランジナット(S付(紀州F製)):関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

S寸法

m寸法

dc

RoHS?最小発注数量
4
7
4.5
10
10
1パック

2000個入り

5
8
5.5
12
10
1パック

1000個入り

6
10
6.0
13
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,862
( 7,548 )
1日目
4,236
( 4,660 )
1日目
5,645
( 6,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途・機能】ゆるみ止め
【ゆるみ止め詳細】その他特殊形状
【ねじの呼び(M)】4/5/6
【材質】スチール
【表面処理】三価ホワイト

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジナット セレート付 紀州F製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジナット セレート付 紀州F製
フランジナット(セレート付)
フランジナット(セレート無し)(ウィット) FNT-ST3W-W7/16
フランジナット(ユニクロム)
平座金付六角ナット
フランジナット(球面型) (BJ741)
メーカーSUNCO西精工SUNCOトラスコ中山SUNCOイマオコーポレーション
通常価格4,236-9,919 -5,372894 -38 -518 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチールステンレススチール軟​鋼​線​材​(​S​W​R​M​)スチールスチール
表面処理三価クロメートなし三価クロメートユニクロメッキ三価クロメート四三酸化鉄被膜
ねじ山の種類メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)三価ホワイトなし三価ホワイトユニクロメッキ三価ホワイト四三酸化鉄被膜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト