17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
通常単価(税別)
4481,389
税込単価
4931,528
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】ステンレス。【表面処理】なし。【ねじの呼び(M)】10/12/14/16/18/20/22。【...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

高さ

(mm)

最小発注数量
10
6
M10
1個
12
7
M12
1個
14
8
M14
1個
16
10
M16
1個
18
11
M18
1個
20
12
M20
1個
22
13
M22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
1日目
481
( 529 )
1日目
525
( 578 )
1日目
1,075
( 1,183 )
1日目
1,388
( 1,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじの呼び(M)】10/12/14/16/18/20/22。
【用途・機能】標準。
【ねじ山の種類】メートル細目(左)。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【六角ナット規格】3種。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット(3種(切削細目左ねじ))):関連画像六角ナット(3種(切削細目左ねじ))):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット 1種 細目(熱間切削品)
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
六角ナット 1種 切削 極細目
10割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格448-3,093 -7,413 -1,4301,7151,027 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレススチールS45Cスチールスチール
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル細目(左)メートル細目(左)メートル細目メートル細目極細目メートル並目(左)
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング