メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角ナット 3種 その他細目(S45C)

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:1日目

【材質】S45C。【表面処理】なし。【ねじの呼び(M)】36。【用途・機能】標準。【ねじ山の種類】メー...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

HNT3I-S45C-M36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HNT3I-S45C-M36の仕様・寸法情報

材質
[スチール] S45C
表面処理(詳細)
[なし] なし
ねじの呼び(M)
36
表面処理
[なし] なし
ねじ山の種類
[メートル細目] メートル細目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
六角ナット規格
3種
高さ(mm)
21
M36
標準名称(材質)
スチール

型番リスト

表示件数
型番
HNT3I-S45C-M36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】S45C。
【表面処理】なし。
【ねじの呼び(M)】36。
【用途・機能】標準。
【ねじ山の種類】メートル細目。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【六角ナット規格】3種。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット(3種(その他細目))):関連画像六角ナット(3種(その他細目))):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 3種 その他細目(S45C)の型番HNT3I-S45C-M36のページです。 型番HNT3I-S45C-M36に関する仕様情報を記載しております。
六角ナット 3種 その他細目(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
六角ナット 1種 切削 極細目
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
ハイトルクナット
六角ナット 3種 スチール
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOMNS八幡ねじSUNCO
通常価格1,4301,7152514,786369 -448 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目7日目8日目在庫品1日目〜
材質S45Cスチール黄銅スチールSWCH相当ステンレス
表面処理(詳細)なしなしなし--なし
ねじの呼び(M)3638820--
表面処理なしなしなし四三酸化鉄被膜ユニクロメッキなし
ねじ山の種類メートル細目極細目メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目(左)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト