17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)旧JIS丸皿小ねじ

通常単価(税別)
212220
税込単価
233242
通常出荷日:1日目

【詳細形状】丸皿。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。...

詳細を確認
  • このシリーズの商品は旧JIS規格品となります。
    新JIS規格品とはピッチが異なりますので、ご購入前にご確認いただきますようお願いいたします。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
M3X12
M3-12
10
1個
16
M3X16
M3-16
10
1個
25
M3X25
M3-25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
1日目
215
( 237 )
1日目
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】丸皿。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。
【ねじの呼び(M)】3。
【長さL(mm)】12/16/25。
【ピッチ(mm)】0.6。

ご注意

  • このシリーズの商品は旧JIS規格品となります。
    新JIS規格品とはピッチが異なりますので、ご購入前にご確認いただきますようお願いいたします。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

(+)JIS丸皿小ねじ:関連画像(+)JIS丸皿小ねじ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+)旧JIS丸皿小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)旧JIS丸皿小ねじ
十字穴付(+) 丸皿小ねじ(半ねじ)(ねじ部50)
すり割り付(-)丸皿小ねじ
十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじ
十字穴付(+) 小頭丸皿小ねじ D=7
十字穴付(+)丸皿小ねじ 小頭
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格212-4,226 -22411,523208 -70 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
ねじの呼び(M)343.52.64-
詳細形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿
取付穴形状十字穴十字穴マイナス十字穴十字穴十字穴
材質ステンレススチール黄銅スチールSUS304相当SUS304相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目タッピングねじメートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング