17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フック型クランプ ラッチ・シリーズ高温用 ロングハンドル 回転成形用 AL755

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フック型クランプ ラッチ・シリーズ高温用 ロングハンドル 回転成形用

販売終了

型番

AL755

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・このシリーズの製品は240-300℃の高温環境での使用にも適しているので、主に回転成形に使われます。
・高温での使用のために、特殊なグリースの使用、表面処理や各部の寸法公差の見直しなどを行っています。
【シリーズ】ラッチ・シリーズ高温用。
【材質】本体とレバーは鍛造鋼。
【ロッド】スティール。
【フック・ブラケット】スティール。
【仕様】フック・ブラケットとロッド、ナットは同梱。

指定中の仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
ストレートベース
締圧力(N)
15000
本体材質
スチール
クランプ部材質
ボルトなし
アーム長さ L(mm)
155
製品番号
1510/T2S
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト