メカニカル部品技術窓口
新幹線「のぞみ号」「レールスター」にも採用。「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラス...
詳細を確認
| 型式 | 大きさ(mm) | 厚さ(mm) | 粘着強度(kgf) | 入り数 |
|---|---|---|---|---|
| NTGA-T3 | 100×100 | 3 | 140 | 1 |
| NTG-T3-40×40-4 | 40×40(4枚) | 3 | 20×4枚 | 4 |

デスクトップパソコン

液晶ディスプレイ

測定機器
| ノンブレンタックゲル | ステンレス板 | 塩ビ板(スキン層面) | Pタイル(一般床材) |
|---|---|---|---|
| 単位面積あたり(kgf/mm2) | 0.014 | 0.015 | 0.017 |
| □100mm換算(kgf) | 140 | 150 | 170 |
| 試験項目 | 試験片(t3) | 備考 |
|---|---|---|
| 密度(g/cm3) | 1.08 | JIS K7112 |
| 強度(引張試験) | 伸び率600%で破断なし | JIS K6301 |
| 耐候性 (サンシャインウエザオメータ) | 異常なし | 外観評価(200hrs) |
| 吸水率(△W/V%) | 2.25 | 48hrs/rt |
注:サンシャインウエザオメータとは、太陽光に近似した人工光源を照射し、断続した水の噴霧を行い、短時間に耐候性・耐光性の性質を調べる促進耐候性試験機のこと。
注:単位48hrs/rtは、48時間Roomtemperature(室温)
注:測定値は全て参考値であり、保証値ではない。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,085円 ( 2,294円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
新幹線「のぞみ号」「レールスター」にも採用。
「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラストマーを使用した、全く新しいタイプの超軟質エラストマーです。
基材のもつ優れた防振性、防音性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐油性を活かし、様々な分野でお使い頂けます。
「700系のぞみ号」の床下の防振、防音から「半導体製造装置」「画像計測装置」等の精密機械の制振まで、様々なシーンで活躍しています。
【特長】
・従来の防振ゴムに比べて2~4倍以上の防振効果
・驚異の超耐油性!半永久的に使用可能
・天然ゴムやシリコンなどに比べて格段に高い衝撃吸収率を有しています
・屈曲や引裂きにも抜群の強さを発揮
・小型化に貢献
・ノンブレンタックゲルは、アンカー施工の不要な耐震固定用材料です
・強い粘着性を持っていますので、強固に対象物を固定できます
・粘着性能が長期間落ちず、繰り返し使用できます
・溶けません(加水分解)ので、対象物を汚しません
・対象物を傷つけません

枚方技研
ノンブレンシート NSシリーズ
「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラストマーを使用した、全く新しいタイプの超軟質エラストマーです。精密機械などの下に敷き、簡単に振動を抑えられるシートタイプです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

倉敷化工
KI/RI ストッパー
4.4通常価格(税別):354円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
4通常価格(税別):68円~