17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続形状

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 適正荷重(N)

    ~mm
  • 外径D1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 8日以内

丸型ノンブレン NVシリーズ

通常単価(税別)
4,59716,578
税込単価
5,05718,236
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

新幹線「のぞみ号」「レールスター」にも採用。「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラス...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸型ノンブレン NVシリーズ 丸型ノンブレン NVシリーズ NV1S-A Type 外形図

NV1S-A Type

丸型ノンブレン NVシリーズ 丸型ノンブレン NVシリーズ NV1S-B Type 外形図

NV1S-B Type

製品仕様

1.上下(又は片方)をボルトで固定するタイプ。
2.低負荷での使用も可能。(推奨はしない。なるべく負荷が掛かった状態で使う。)
3.「片面座金タイプ(B型)」なら床などの平面に直接取り付け出来る。

規格表

NVシリーズA型 両面ボルト締めタイプ

1kgf=9.8N
製品番号標準寸法(mm)静的
バネ定数
(kgf/mm)
推奨
荷重
(kgf)
許容
荷重
(kgf)
共振点
(Hz)
推奨
周波数
(Hz)以上
D1D2HhtdlPAd1t1
NV1S-12A12101181.5M312----4.153.372142
NV1S-20A201515121.5M415----56131734
NV1S-30A302523201.5M520----714311326
NV1S-40A403625212M830----2042941326
NV1S-58A585031253M1030----29721651224
NV1S-90A908048404M1242----60238520918

NVシリーズB型 片面座金タイプ

1kgf=9.8N
製品番号標準寸法(mm)静的
バネ定数
(kgf/mm)
推奨
荷重
(kgf)
許容
荷重
(kgf)
共振点
(Hz)
推奨
周波数
(Hz)以上
D1D2HhtdlPAd1t1
NV1S-12B12101181.5M312202641.54.153.372142
NV1S-20B201515121.5M415303841.556131734
NV1S-30B302523201.5M520456071.5714311326
NV1S-40B403625212M8305873722042941326
NV1S-58B585031253M1030801009329721651224
NV1S-90B908047404M124211714111360238520918

使用方法・使用事例

取付け方法について

※本体(エラストマー部分)に"ねじれ"の無いように取り付ける。
(本体が破損する恐れがある。)
ノンブレンには取り付け時のねじれを防止するために、六角穴を標準装備。
取り付け時には、この六角穴に六角レンチ等を差し込み、本体を固定することにより、ねじれることなく、しっかりと固定できる。

丸型ノンブレン NVシリーズ 取付例

 

商品特長詳細

・柔らかくても丈夫
金具との接着強度が強く横揺れにも強さを発揮するので、コンプレッサーなどにも安心して使える。
・取付け用六角レンチ差込み穴
六角レンチ用の差込み穴がある。本体がねじれないので、安心して取り付けられる。
・クリーンルームで使用可能
金具はSUS304製なので、半導体製造工場などのクリーンルームでも安心して使用できる。
・取り替え簡単
一般的な防振材と同じ形状なので、すぐに取り付けて使用できる。
・様々な重さの対象物に使用可能
4点支持の場合、2kg~1tで使える。また、支持点数を変えることで様々な対象物で使用可能。
丸型ノンブレン NVシリーズ 丸型ノンブレンNVシリーズ 関連画像

 

選定サポート情報

1.荷重を防振材何点で支持するかを決め、1個当たりの重量を求める。
2.防振材1個が受け持つことができる荷重よりNV1Sシリーズ型番を下グラフ中より見つける。
3.防振したい周波数ができれば推奨周波数以上であるようにしてください。
*防振したい機器の周波数は、稼働時のモータの回転数(rpm)より求めてください。
*地域によって電気器具の周波数が違うため、確認してください。
4.2種類以上の型番が選べるときは、許容荷重に余裕を持ったもの、周波数、取付スペース、コスト等を考慮して型番を選定してください。

選定サポート情報

防振効果の得られる1個あたりの荷重

丸型ノンブレン NVシリーズ 丸型ノンブレン NVシリーズ 選定グラフ

※選定手順・上記グラフは計算値によるものであり保証値ではない。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続形状

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

許容荷重

(kgf)

適正荷重

(N)

外径D1

(φ)

最小発注数量
~300
両端おねじ
M3
35
40.67
7
32
12
1個
~300
片端おねじ
M3
23
398.566
7
32
12
1個
~300
両端おねじ
M4
45
49
13
58
20
1個
~300
片端おねじ
M4
30
480.2
13
58
20
1個
301~700
両端おねじ
M5
63
68.6
31
137
30
1個
301~700
片端おねじ
M5
43
672.28
31
137
30
1個
701~2500
両端おねじ
M8
85
196
94
411
40
1個
701~2500
片端おねじ
M8
55
1920.8
94
411
40
1個
701~2500
両端おねじ
M10
91
284.2
165
705
58
1個
701~2500
片端おねじ
M10
61
2785.16
165
705
58
1個
2501~5500
両端おねじ
M12
122
588
520
2330
90
1個
2501~5500
片端おねじ
M12
89
5762.4
520
2330
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
8日目
4,597
( 5,057 )
8日目
4,897
( 5,387 )
8日目
4,897
( 5,387 )
8日目
5,297
( 5,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,297
( 5,827 )
5日目
6,197
( 6,817 )
5日目
6,197
( 6,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,899
( 14,189 )
5日目
12,979
( 14,277 )
8日目
16,578
( 18,236 )
8日目
16,578
( 18,236 )
8日目

詳細情報

基本情報

新幹線「のぞみ号」「レールスター」にも採用。
「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラストマーを使用した、全く新しいタイプの超軟質エラストマーです。
基材のもつ優れた防振性、防音性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐油性を活かし、様々な分野でお使い頂けます。
「700系のぞみ号」の床下の防振、防音から「半導体製造装置」「画像計測装置」等の精密機械の制振まで、様々なシーンで活躍しています。
【特長】
・従来の防振ゴムに比べて2~4倍以上の防振効果
・驚異の超耐油性!半永久的に使用可能
・天然ゴムやシリコンなどに比べて格段に高い衝撃吸収率を有しています
・屈曲や引裂きにも抜群の強さを発揮
・小型化に貢献
・『丸型ノンブレン』は、大きな荷重のかかるものに対し、四隅に簡単に取り付けられるインシュレータータイプです
・手軽にどんなところでもお使い頂けます

商品担当おすすめ

  • ノンブレンシート NSシリーズ 画像

    枚方技研

    ノンブレンシート NSシリーズ

    「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラストマーを使用した、全く新しいタイプの超軟質エラストマーです。精密機械などの下に敷き、簡単に振動を抑えられるシートタイプです。

  • ノンブレンタックゲル 画像

    枚方技研

    ノンブレンタックゲル

    「ノンブレン」は、基材に新開発のポリウレタン近ゲル材エラストマーを使用した、全く新しいタイプの超軟質エラストマーです。アンカー施行不要な耐震固定用材料です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ノンブレン NVシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
振動吸収に
5
満足度:5.0
モーターの振動の吸収に使いました。 ある程度硬さがあるのが良かった。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ノンブレン NVシリーズ
ノンブレンシート NSシリーズ
ノンブレンタックゲル
丸型ストッパー
丸型防振ゴム 片ボルトタイプ
丸型防振ゴム 両ボルトタイプ
メーカー枚方技研枚方技研枚方技研トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,597-2,834 -2,085 -2,708 -413 -470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類防振ゴム防振パッド防振ゲル緩衝用ストッパ防振ゴム防振ゴム
材質エラストマーエラストマーエラストマー天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)
使用用途防振 / 除振 / 緩衝緩衝 / 防振 / 除振 / 防音シート / 防振 / 除振 / 緩衝---
使用特性標準 / 耐油性 / 耐薬品性耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性標準 / 耐油性 / 耐薬品性---
耐薬品性塩酸-塩酸---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング