17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内接円径(mm)

    ~mm
  • 外筒外径(mm)

    ~mm
  • 外筒長さ(mm)

    ~mm
  • 密封シール種類

  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ストロークロータリブッシング STシリーズ

通常単価(税別)
2,11117,376
税込単価
2,32219,114
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストロークロータリブッシング STシリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

種類

内接円径

(mm)

外筒外径

(mm)

外筒長さ

(mm)

密封シール種類

基本定格荷重 動定格

(N)

最大ストローク

(mm)

RoHS?最小発注数量
汎用
10
19
30
開放形
659
30
-
1個
重荷重用
10
19
30
開放形
1070
8
-
1個
重荷重用
12
23
32
開放形
1070
8
-
1個
重荷重用
16
28
37
開放形
1990
16
-
1個
汎用
16
28
37
密封形
1230
40
-
1個
汎用
20
32
45
開放形
1390
54
10
1個
汎用
20
32
45
密封形
1390
54
-
1個
汎用
25
37
45
開放形
1450
54
-
1個
汎用
25
37
45
密封形
1450
54
-
1個
汎用
60
85
100
密封形
6260
138
10
1個
汎用
6
12
19
開放形
278
15
10
1個
汎用
8
15
24
開放形
315
24
10
1個
重荷重用
8
15
24
開放形
512
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,111
( 2,322 )
4日目
2,834
( 3,117 )
4日目
2,797
( 3,077 )
4日目
3,088
( 3,397 )
4日目
3,260
( 3,586 )
3日目
2,457
( 2,703 )
4日目
2,963
( 3,259 )
4日目
4,431
( 4,874 )
3日目
4,729
( 5,202 )
4日目
17,376
( 19,114 )
4日目
2,324
( 2,556 )
4日目
2,600
( 2,860 )
4日目
2,597
( 2,857 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。
・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。
・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。
・定格荷重の異なる汎用と重荷重用の2タイプがあり、それぞれに開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロークロータリブッシング STシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ブッシュ
4
満足度:4.0
生産設備に使いました。 シャフトとの相性も良く、満足のいく機動性を得ることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロークロータリブッシング STシリーズ
【クリーン洗浄品】ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ
【クリーン洗浄品】ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ
ミニュチュアボールガイドセット 片端めねじ中空タイプ 止め輪付
ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工片端おねじ片端めねじタイプ
メーカー日本トムソンミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,111-----820 -
通常出荷日3日目〜5日目5日目2日目〜2日目2日目
販売形態ブッシュシャフトシャフトセットセットシャフト
潤滑有無なし-----
タイプストレート-----
直動/回転運動ボールブッシュ(直動/回転)-----

ボールガイドカテゴリの売れ筋ランキング