17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カムドライバー 重荷重 CDT型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カムドライバー 重荷重 CDT型

販売終了

型番

CDT10-0708

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・電動でパレットの確実な方向転換が可能。
・ハウジングサポートカムを採用した独自の構造により偏芯なく水平垂直運転が可能。
・乗り移り方向の制限なし。
・起動頻度120回(往復)/時間。

指定中の仕様・寸法情報

種類
昇降
最大許容荷重(kgf)
501~1000
ローラ
なし
荷重(内圧0.5MPa)/許容積載質量(kgf)
1000
ストローク/上昇距離(mm)
70
テーブル寸法W(mm)
700
テーブル寸法L(mm)
800
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト