メカニカル部品技術窓口
【特長】・低床ワイドタイプ。・特殊ホース2本使用タイプのため、より安定したUP.DOWNを実現。・近接...
詳細を確認
注)WB-900H以上でじか置き以外の取付は両端と中央下部もお受け下さい。
| 仕様 | 型式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-400H | WB-500H | WB-600H | WB-700H | WB-800H | WB-900H | WB-1000H | WB-1100H | ||
| 全長(L) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| 取付ピッチ(P) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 荷重 (kgf) | 内圧0.5MPa | 160 | 300 | 440 | 580 | 720 | 860 | 1000 | 1140 |
| 内圧0.7MPa | 220 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 空気消費量(NL) | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | |
| 目安自重(kg) | 14.2 | 17.0 | 19.8 | 22.6 | 25.4 | 28.2 | 31.0 | 33.8 | |
| 仕様 | 型式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-1200H | WB-1300H | WB-1400H | WB-1500H | WB-1600H | WB-1800H | WB-2000H | ||
| 全長(L) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 取付ピッチ(P) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | |
| 荷重 (kgf) | 内圧0.5MPa | 1280 | 1420 | 1560 | 1700 | 1840 | 2120 | 2400 |
| 内圧0.7MPa | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2900 | 3300 | |
| 空気消費量(NL) | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |
| 目安自重(kg) | 36.6 | 39.4 | 42.2 | 45.0 | 47.8 | 53.4 | 59.0 | |
【特長】
・低床ワイドタイプ。
・特殊ホース2本使用タイプのため、より安定したUP.DOWNを実現。
・近接スイッチ取付け可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
LAMP フリースライドロック FSL-V36
0通常価格(税別):10,961円

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
チャンネルブラシ
4.1
ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
4.6通常価格(税別):74円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~