メカニカル部品技術窓口
シュネーベルガー社製の焼入歯研ヘリカルラックの組立専用のゲージです。

RL
SW:のこ引き面
| 精度等級 | KHK R 001 2級 |
|---|---|
| 歯車基準断面 | 歯直角 |
| 歯形 | 並歯 |
| 歯直角圧力角 | 20° |
| ねじれ角・方向 | 19°31’ 41” 左ねじれ |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | - |
| 歯面硬度 | (95HRB以下) |
| 表面処理 | 黒染 |


[注記]合わせラックはZST-GL 組立専用ゲージをご利用ください。
製品特性上の注意
(1)本製品はZST・ZSTD・SRHEFヘリカルラックの組立専用ゲージです。
組立上の注意
(1)ZST・ZSTD歯研ラックは、ZSTP相手ピニオン寸法表の組立距離(公差H7~H8)で組立すれば表中のバックラッシがつくように設計されています。組立距離は常に一定になるように組立してください。

(2)ZST・ZSTD歯研ラックは、端面部のピッチが-0.05~-0.4mmに仕上がっています。繋いで使用する場合、そのまま端面どうし密着して組立すると、繋ぎ部のピッチが小さくなり、トラブルの原因となりますので、上記の「ラックの繋ぎ方」をご覧いただき、正しく組立してください。
(3)ZST・ZSTD歯研ラックは、取り付け面に研削加工を施した高精度製品です。ラックを取り付けるベース面の精度が悪いと製品性能に影響するため、下図を参考に平面度と直角度の精度が高い(10μm以内推奨)取り付けベース面にセットしてください。また、取り付けベース面にラックの取り付けが不十分の場合、起動中にラックが移動して思わぬトラブルの原因となります。取り付けねじのせん断方向にできるだけ負荷を受けないようにノックピンを併用してください。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~