メカニカル部品技術窓口
シュネーベルガー社製の焼入歯研ヘリカルラックです。ラックの角寸はヨーロッパ仕様、特殊なねじれ角19°3...
詳細を確認
RDR
| 精度等級 | DIN3962、3963、3967 Q6級※ |
|---|---|
| 歯車基準断面 | 歯直角 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 19°31’41” 右ねじれ |
| 材料 | DIN C45(JIS S45C 相当) |
| 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | HRC55~60 |
※KHK R 001 2級相当です。Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。


(1)表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
(2)相手ピニオンはZSTP歯研はすば歯車をご使用ください。
(3)軸方向力(スラスト)が発生します。
(1)製品を追加工するときはデジタルカタログの「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
(2)歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近(2~3mm程度)の追加工はできません。切断等の全長加工は、ワイヤーカットや超硬工具等をご使用ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
76,764円 ( 84,440円 ) | 4日目 |
137,290円 ( 151,019円 ) | 4日目 |
シュネーベルガー社製の焼入歯研ヘリカルラックです。
ラックの角寸はヨーロッパ仕様、特殊なねじれ角19°31'41"を採用しております。
歯部高周波焼入れのため、歯部以外は取付穴などを自由に追加工が可能です。
Jシリーズもご用意しました。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

小原歯車工業
PR・PRF プラスチックラック
5通常価格(税別):6,381円~