17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

SRF-HL レーザー焼入れラック

通常単価(税別)
19,957145,097
税込単価
21,953159,607
通常出荷日:2日目~3日目

歯面レーザー焼入れを標準化。価格を抑え従来のSRFラックより歯面強さを2倍アップ!

  • 商品画像はイメージです。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    EU仕様のヘリカルラック!
    SRHEFヘリカルラック
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SRF-HL レーザー焼入れラック 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 精度等級:KHK R 001 5級*
  • 歯形:並歯
  • 圧力角:20°
  • 材料:S45C
  • 熱処理:歯面レーザ焼入れ
  • 歯面硬度:55~65HRC
  • 表面処理:黒染

*表記精度等級「相当品」です。

規格表

型番モジュール歯数形状全長歯幅高さかみ合い高さ許容伝達力(N)許容伝達力(kgf)質量
(kg)
ABCD曲げ強さ歯面強さ曲げ強さ歯面強さ
SRF1.5-1000HLm1.5212RF999.03152018.52,160 961 220 98.0 2.18 
SRF1.5-1500HL3201,507.963.28 
SRF1.5-2000HL4352,049.884.47 
SRF2-1000HLm21601,005.312025233,830 1,730 391 177 3.63 
SRF2-1500HL2401,507.965.45
SRF2-2000HL3262,048.317.40 
SRF2.5-1000HLm2.51281,005.31253027.55,990 2,740 611 280 5.43 
SRF2.5-1500HL1921,507.968.14
SRF2.5-2000HL2612,049.8811.1
SRF3-1000HLm3106999.033035328,620 3,990 879 407 7.53 
SRF3-1500HL1601,507.9611.4
SRF3-2000HL2172,045.1715.4
SRF4-1000HLm4801,005.3140454115,300 7,220 1,560 736 12.9
SRF4-1500HL1201,507.9619.4
SRF4-2000HL1632,048.3126.4
SRF5-1000HLm5641,005.3150504524,000 11,400 2,440 1,170 17.8 
SRF5-1500HL961,507.9626.6 
SRF5-2000HL1302,042.0436.1 
SRF6-1000HLm653999.0360605434,500 16,700 3,520 1,700 25.4 
SRF6-1500HL801,507.9638.4 
SRF6-2000HL1082,035.7551.8 

注意・禁止事項

注意・禁止事項

(1)表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
(2)ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なります。

〔追加工上の注意〕

(1)製品を追加工するときは、安全面に注意して加工してください。
(2)歯面レーザ焼入れのため歯部の追加工はできません。切断等の全長加工は、ワイヤーカットと超硬工具等をご使用下さい。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
999.03
212
15
20
10
1個
1.5
1507.96
320
15
20
10
1個
1.5
2049.88
435
15
20
10
1個
2
1005.31
160
20
25
10
1個
2
1507.96
240
20
25
10
1個
2
2048.31
326
20
25
10
1個
2.5
1005.31
128
25
30
10
1個
2.5
1507.96
192
25
30
10
1個
2.5
2049.88
261
25
30
10
1個
3
999.03
106
30
35
10
1個
3
1507.96
160
30
35
10
1個
3
2045.17
217
30
35
10
1個
4
1005.31
80
40
45
10
1個
4
1507.96
120
40
45
10
1個
4
2048.31
163
40
45
10
1個
5
1005.31
64
50
50
10
1個
5
1507.96
96
50
50
10
1個
5
2042.04
130
50
50
10
1個
6
999.03
53
60
60
10
1個
6
1507.96
80
60
60
10
1個
6
2035.75
108
60
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,963
( 21,959 )
2日目
26,162
( 28,778 )
2日目
33,809
( 37,190 )
2日目
19,957
( 21,953 )
2日目
25,943
( 28,537 )
2日目
32,601
( 35,861 )
2日目
20,218
( 22,240 )
2日目
29,203
( 32,123 )
2日目
35,457
( 39,003 )
3日目
22,904
( 25,194 )
3日目
34,835
( 38,319 )
2日目
46,456
( 51,102 )
2日目
31,944
( 35,138 )
2日目
45,858
( 50,444 )
2日目
62,532
( 68,785 )
2日目
44,485
( 48,934 )
2日目
67,010
( 73,711 )
2日目
90,390
( 99,429 )
2日目
62,958
( 69,254 )
2日目
94,034
( 103,437 )
2日目
145,097
( 159,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

歯面レーザー焼入れを標準化。
価格を抑え従来のSRFラックより歯面強さを2倍アップ!

ご注意

  • 商品画像はイメージです。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    EU仕様のヘリカルラック!
    SRHEFヘリカルラック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRF-HL レーザー焼入れラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRF-HL レーザー焼入れラック
Jシリーズ レーザー焼入れラック
SRF 両端面加工ラック
焼入ラック SRF-H・SRFD-H
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
BSラック(ラックギヤ)
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業ミスミ協育歯車工業(KG)
通常価格19,957-22,812 -3,697 -19,535 -6,870 -1,630 -
通常出荷日2日目〜4日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状ラックラックラックラックラックギヤラック(角形)
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
表面処理黒染黒染黒染黒染四三酸化鉄皮膜なし
歯研なしなしなしなしありなし
両端面加工ありありありあり両端面加工タイプなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング