17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が588型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 形状

  • 穴径、軸径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • ボス長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車

通常単価(税別)
12,20052,743
税込単価
13,42058,017
通常出荷日:5日目

ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車 【特長】・締結時の軸と歯車のガタ付がない・自由な位置に取り...

詳細を確認
未確定:候補が588型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Aタイプ

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 外形図1

歯側にセット(S1MA)

Bタイプ

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 外形図2

ボス側にセット(S1MB)

製品仕様

製品仕様

  • 精度等級:JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)*
  • 歯形:並歯
  • 圧力角:20°
  • 材料:S45C
  • 熱処理:歯面高周波焼入れ
  • 歯面硬度:50~60HRC
  • 表面処理:歯部・追加工部以外黒染
 

* Fシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

製品仕様

【モジュール2】

軸穴径
A
ブッシュ全長六角穴付ボルト参考
スラスト荷重
kN
参考滑り出し
トルク
N・m
ボルト締付
トルク
N・m
ブッシュ
質量
(g)
LKG本数サイズ
156.531.542.56M4×159.46703.966
16339.46753.975
1733.5812.61103.975
1834.512.61153.980
1935.512.61203.981
2084244M5×1821.62208.8144
2244262908.8165
254727.23508.8188
288.55044.510273808.8195
3052274108.8208
3254274408.8219
351062468M6×2041.172015.7325
40671040.281015.7380
457252.91,20015.7435
5010.57746.556.31,50015.7485
 

【モジュール2.5】

軸穴径
A
ブッシュ全長六角穴付ボルト参考
スラスト荷重
kN
参考滑り出し
トルク
N・m
ボルト締付
トルク
N・m
ブッシュ
質量
(g)
LKG本数サイズ
20842518M5×1821.62208.8144
2244262908.8165
254727.23508.8188
288.55051.510273808.8195
3052274108.8208
3254274408.8219
351062538M6×2041.172015.7325
40671040.281015.7380
457252.91,20015.7435
5010.57753.556.31,50015.7485
 

【モジュール3】

軸穴径
A
ブッシュ全長六角穴付ボルト参考
スラスト荷重
kN
参考滑り出し
トルク
N・m
ボルト締付
トルク
N・m
ブッシュ
質量
(g)
LKG本数サイズ
20842588M5×1821.62208.8144
2244262908.8165
254727.23508.8188
288.55058.510273808.8195
3052274108.8208
3254274408.8219
351062608M6×2041.172015.7325
40671040.281015.7380
457252.91,20015.7435
5010.57760.556.31,50015.7485

構造と締結原理

【構造】
Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 構造

構造はテーパ部に割り溝が入った外輪と内輪、締め付け力を締結力に変換する六角穴付きボルトで構成されています。

【締結原理】
Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 締結原理

締結原理は六角穴付きボルトの締め付け力が、テーパ噛み合いによって外輪と内輪が広がって歯車と軸が面圧力で締結されます。

規格表

【モジュール2】

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 規格表1

【モジュール2.5】

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 規格表2

【モジュール3】

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 規格表3

使用例

取付方法と注意事項

  • 軸径の推奨公差はh7です。限度はh8で、振れを少なくしたい場合はh6を推奨します。また、軸径の表面粗さは1.6aを基準としてください。
  • 締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、作動油#68を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお避けください。
  • 軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。(図1)
  • ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
    最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから最後に規定トルクで締め付けます。軸に入れずに締め付けたり、ボルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。(図2)
  • 軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15~20%伝達力がダウンします。
Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車 使用例

取外し方法と注意事項

  • 動力源(電源)を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないことを確認してください。
  • 取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。
  • 締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を推奨します。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(T)

歯幅

(mm)

形状

穴径、軸径

(mm)

ボス径

(mm)

ボス長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
25
20
A形
15
40
16
10
1個
2
25
20
B形
15
40
16
10
1個
2
25
20
A形
16
40
16
10
1個
2
25
20
A形
17
40
16
10
1個
2
26
20
A形
15
42
16
10
1個
2
26
20
B形
15
42
16
10
1個
2
26
20
A形
16
42
16
10
1個
2
26
20
B形
16
42
16
10
1個
2
26
20
A形
17
42
16
10
1個
2
26
20
A形
18
42
16
10
1個
2
26
20
A形
19
42
16
10
1個
2
27
20
A形
15
44
16
10
1個
2
27
20
B形
15
44
16
10
1個
2
27
20
A形
16
44
16
10
1個
2
27
20
B形
16
44
16
10
1個
2
27
20
A形
17
44
16
10
1個
2
27
20
A形
18
44
16
10
1個
2
27
20
A形
19
44
16
10
1個
2
28
20
A形
15
45
16
10
1個
2
28
20
B形
15
45
16
10
1個
2
28
20
A形
16
45
16
10
1個
2
28
20
B形
16
45
16
10
1個
2
28
20
A形
17
45
16
10
1個
2
28
20
B形
17
45
16
10
1個
2
28
20
A形
18
45
16
10
1個
2
28
20
A形
19
45
16
10
1個
2
29
20
A形
15
48
16
10
1個
2
29
20
B形
15
48
16
10
1個
2
29
20
A形
16
48
16
10
1個
2
29
20
B形
16
48
16
10
1個
2
29
20
A形
17
48
16
10
1個
2
29
20
B形
17
48
16
10
1個
2
29
20
A形
18
48
16
10
1個
2
29
20
B形
18
48
16
10
1個
2
29
20
A形
19
48
16
10
1個
2
29
20
B形
19
48
16
10
1個
2
30
20
A形
18
50
16
10
1個
2
30
20
B形
18
50
16
10
1個
2
30
20
A形
19
50
16
10
1個
2
30
20
B形
19
50
16
10
1個
2
32
20
A形
18
50
16
10
1個
2
32
20
B形
18
50
16
10
1個
2
32
20
A形
19
50
16
10
1個
2
32
20
B形
19
50
16
10
1個
2
32
20
A形
20
50
16
10
1個
2
34
20
A形
18
50
16
10
1個
2
34
20
B形
18
50
16
10
1個
2
34
20
A形
19
50
16
10
1個
2
34
20
B形
19
50
16
10
1個
2
34
20
A形
20
50
16
10
1個
2
35
20
A形
18
50
16
10
1個
2
35
20
B形
18
50
16
10
1個
2
35
20
A形
19
50
16
10
1個
2
35
20
B形
19
50
16
10
1個
2
35
20
A形
20
50
16
10
1個
2
36
20
A形
18
50
16
10
1個
2
36
20
B形
18
50
16
10
1個
2
36
20
A形
19
50
16
10
1個
2
36
20
B形
19
50
16
10
1個
2
36
20
A形
20
50
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,200
( 13,420 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
12,389
( 13,628 )
5日目
12,391
( 13,630 )
5日目
12,393
( 13,632 )
5日目
12,393
( 13,632 )
5日目
12,585
( 13,844 )
5日目
12,585
( 13,844 )
5日目
12,584
( 13,842 )
5日目
13,292
( 14,621 )
5日目
13,292
( 14,621 )
5日目
12,445
( 13,690 )
5日目
12,445
( 13,690 )
5日目
12,635
( 13,899 )
5日目
12,635
( 13,899 )
5日目
12,635
( 13,899 )
5日目
13,342
( 14,676 )
5日目
13,342
( 14,676 )
5日目
12,551
( 13,806 )
5日目
12,551
( 13,806 )
5日目
12,740
( 14,014 )
5日目
12,740
( 14,014 )
5日目
12,739
( 14,013 )
5日目
12,739
( 14,013 )
5日目
13,446
( 14,791 )
5日目
13,446
( 14,791 )
5日目
12,635
( 13,899 )
5日目
12,635
( 13,899 )
5日目
12,824
( 14,106 )
5日目
12,824
( 14,106 )
5日目
12,825
( 14,108 )
5日目
12,825
( 14,108 )
5日目
13,530
( 14,883 )
5日目
13,530
( 14,883 )
5日目
13,530
( 14,883 )
5日目
13,530
( 14,883 )
5日目
13,730
( 15,103 )
5日目
13,743
( 15,117 )
5日目
13,743
( 15,117 )
5日目
13,743
( 15,117 )
5日目
13,866
( 15,253 )
5日目
13,866
( 15,253 )
5日目
13,866
( 15,253 )
5日目
14,524
( 15,976 )
5日目
14,219
( 15,641 )
5日目
14,244
( 15,668 )
5日目
14,244
( 15,668 )
5日目
14,244
( 15,668 )
5日目
14,244
( 15,668 )
5日目
14,599
( 16,059 )
5日目
14,532
( 15,985 )
5日目
14,532
( 15,985 )
5日目
14,532
( 15,985 )
5日目
14,532
( 15,985 )
5日目
14,886
( 16,375 )
5日目
14,577
( 16,035 )
5日目
14,577
( 16,035 )
5日目
14,577
( 16,035 )
5日目
14,577
( 16,035 )
5日目
14,931
( 16,424 )
5日目

詳細情報

基本情報

ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車

【特長】
・締結時の軸と歯車のガタ付がない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージを軽減できる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fシリーズ SSG歯研平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車
Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車
Fシリーズ SS平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車
Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車
軸付歯研平歯車
SSAG歯研平歯車
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格12,200-7,943 -7,889 -12,076 -5,647 -2,436 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
表面処理黒染黒染黒染歯部以外黒染黒染歯部以外黒染
熱処理歯面高周波焼入れなしなし歯面高周波焼入れ調質、歯面高周波焼入れ歯面高周波焼入れ
歯研ありなしなし研削あり研削
精度等級((旧)JIS)N7N8N8N7N7N7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング