メカニカル部品技術窓口
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。完成品のJ、Fシリーズもご用意いたしま...
詳細を確認
S5
| 型番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 穴径 | 基準円 直径 | 歯先円 直径 | 歯幅 | 許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) | バックラッシ (mm) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH7 | C | D | E | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||
| SSA2-15 | m2 | 15 | S5 | 10 | 30 | 34 | 20 | 29.6 | 1.48 | 3.01 | 0.15 | 0.12~0.26 | 0.099 |
| SSA2-18 | 18 | 36 | 40 | 39.3 | 2.23 | 4.01 | 0.23 | 0.15 | |||||
| SSA2.5-15 | m2.5 | 15 | 12 | 37.5 | 42.5 | 25 | 57.7 | 2.96 | 5.89 | 0.30 | 0.14~0.28 | 0.19 | |
| SSA2.5-18 | 18 | 45 | 50 | 76.7 | 4.47 | 7.82 | 0.46 | 0.29 | |||||
| SSA3-15 | m3 | 15 | 45 | 51 | 30 | 99.7 | 5.22 | 10.2 | 0.53 | 0.14~0.32 | 0.35 | ||
| SSA3-18 | 18 | 54 | 60 | 133 | 7.87 | 13.5 | 0.80 | 0.51 | |||||
| SSA4-15 | m4 | 15 | 20 | 60 | 68 | 40 | 236 | 12.8 | 24.1 | 1.30 | 0.18~0.38 | 0.79 | |
| SSA4-18 | 18 | 72 | 80 | 314 | 19.2 | 32.0 | 1.96 | 1.18 | |||||
| SSA5-15 | m5 | 15 | 75 | 85 | 50 | 462 | 25.5 | 47.1 | 2.60 | 0.20~0.44 | 1.61 | ||
| SSA5-18 | 18 | 90 | 100 | 614 | 38.4 | 62.6 | 3.92 | 2.37 | |||||
【製品特性上の注意】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
939円 ( 1,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 2日目 |
1,342円 ( 1,476円 ) | 2日目 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 2日目 |
1,894円 ( 2,083円 ) | 2日目 |
2,893円 ( 3,182円 ) | 2日目 |
3,582円 ( 3,940円 ) | 2日目 |
4,594円 ( 5,053円 ) | 2日目 |
6,198円 ( 6,818円 ) | 2日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8