メカニカル部品技術窓口
軸にワンタッチで取り付けが可能、無潤滑でも使える小型平歯車です。
| 共通仕様 | |
|---|---|
| 精度等級 | JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)* |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | ポリアセタール(ボス部SUS303) |
| 熱処理 | - |
| 歯面硬度 | (110~120HRR) |
*歯車精度等級は締結前のものです。また、モジュール0.5以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。
| 型番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 穴径 | ボス径 | 基準 円直径 | 歯先 円直径 | 歯幅 | ボス長さ | 全長 | 穴角穴付ねじ | 許容 トルク (N.m) | 許容 トルク (kgf.m) | 参考滑り出し トルク/ 標準ねじ締付 トルク (N・m) | バックラッシ (mm) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH7 | B | C | D | E | F | G | M | J | K | 曲げ強さ | 曲げ強さ | |||||||
| DSF0.5-36 | 0.5 | 36 | S1 | 5 | 14 | 18 | 19 | 5 | 8.5 | 13.5 | M2.5 | 3.3 | 4.4 | 0.49 | 0.050 | 0.62/0.45 | 0~0.10 | 11.7 |
| DSF0.5-40 | 0.5 | 40 | S1 | 5 | 14 | 20 | 21 | 5 | 8.5 | 13.5 | M2.5 | 3.3 | 4.4 | 0.55 | 0.057 | 0.62/0.45 | 0~0.10 | 12.1 |
| DSF0.5-50 | 0.5 | 50 | S1 | 5 | 14 | 25 | 26 | 5 | 8.5 | 13.5 | M2.5 | 3.3 | 4.4 | 0.73 | 0.075 | 0.62/0.45 | 0~0.10 | 13.4 |
| DSF0.5-80 | 0.5 | 80 | S1 | 8 | 19 | 40 | 41 | 5 | 10 | 15 | M3 | 4.5 | 6 | 1.25 | 0.13 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 18.8 |
| DSF0.5-120 | 0.5 | 120 | S1 | 8 | 19 | 60 | 61 | 5 | 10 | 15 | M3 | 4.5 | 6 | 1.93 | 0.20 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 40.1 |
| DSF1-20 | 1 | 20 | S1 | 5 | 14 | 20 | 22 | 6 | 8.5 | 14.5 | M2.5 | 3.3 | 4.4 | 0.96 | 0.098 | 0.62/0.45 | 0~0.10 | 12.7 |
| DSF1-24 | 1 | 24 | S1 | 5 | 14 | 24 | 26 | 6 | 8.5 | 14.5 | M2.5 | 3.3 | 4.4 | 1.22 | 0.12 | 0.62/0.45 | 0~0.10 | 13.9 |
| DSF1-25 | 1 | 25 | S1 | 5 | 14 | 25 | 27 | 6 | 8.5 | 14.5 | M2.5 | 3.3 | 4.4 | 1.28 | 0.13 | 0.62/0.45 | 0~0.10 | 14.2 |
| DSF1-30 | 1 | 30 | S1 | 8 | 19 | 30 | 32 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 1.61 | 0.16 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 26.5 |
| DSF1-32 | 1 | 32 | S1 | 8 | 19 | 32 | 34 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 1.75 | 0.18 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 27.3 |
| DSF1-36 | 1 | 36 | S1 | 8 | 19 | 36 | 38 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 2.04 | 0.21 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 29.1 |
| DSF1-40 | 1 | 40 | S1 | 8 | 19 | 40 | 42 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 2.33 | 0.24 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 31.2 |
| DSF1-50 | 1 | 50 | S1 | 8 | 19 | 50 | 52 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 3.07 | 0.31 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 37.1 |
| DSF1-60 | 1 | 60 | S1 | 8 | 19 | 60 | 62 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 3.78 | 0.39 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 44.5 |
| DSF1-80 | 1 | 80 | S1 | 8 | 19 | 80 | 82 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 5.23 | 0.53 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 63.1 |
| DSF1-100 | 1 | 100 | S1 | 8 | 19 | 100 | 102 | 6 | 10 | 16 | M3 | 4.5 | 6 | 6.68 | 0.68 | 2.22/0.80 | 0~0.10 | 87.0 |
一般工業用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,268円 ( 4,695円 ) | 2日目 |
4,305円 ( 4,736円 ) | 2日目 |
3,866円 ( 4,253円 ) | 2日目 |
5,028円 ( 5,531円 ) | 2日目 |
5,179円 ( 5,697円 ) | 2日目 |
4,370円 ( 4,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,785円 ( 5,264円 ) | 2日目 |
4,708円 ( 5,179円 ) | 2日目 |
4,689円 ( 5,158円 ) | 2日目 |
5,133円 ( 5,646円 ) | 2日目 |
5,135円 ( 5,649円 ) | 2日目 |
5,267円 ( 5,794円 ) | 2日目 |
5,414円 ( 5,955円 ) | 2日目 |
6,892円 ( 7,581円 ) | 2日目 |
7,809円 ( 8,590円 ) | 2日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8