エレクトロニクス部品技術窓口

ABCチャンネルの裏面より止められる、廻り止めナット。 【特長】 ・ABCチャンネルと併用して使用する...
詳細を確認
四角ナットシリーズの外観

四角ナットの寸法図
| 品番 | d | A (mm) | B (mm) | t (mm) | 適用金具 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-3 | M-3 | 15.0 | 15.0 | 1.6 | C-19 |
| F-4 | M-4 | ||||
| F-5 | M-5 | ||||
| F-6 | M-6 | ||||
| K-4 | M-4 | 20.0 | 16.0 | 1.6 | C-19 C-20 C-22 C-23 |
| K-5 | M-5 | ||||
| K-6 | M-6 | ||||
| T-4 | M-4 | 23.0 | 23.0 | 1.6 | C-29 C-30 A-25 |
| T-5 | M-5 | ||||
| T-6 | M-6 | ||||
| N-3 | M-3 | 23.0 | 17.0 | 1.6 | C-20 C-22 C-23 C-29 C-30 A-25 |
| N-4 | M-4 | ||||
| N-5 | M-5 | ||||
| N-6 | M-6 | ||||
| OM-4 | M-4 | 34.0 | 23.0 | 2.3 | C-29 A-25 C-30 A-30 C-44 A-40 |
| OM-5 | M-5 | ||||
| OM-6 | M-6 | ||||
| OM-8 | M-8 | ||||
| OM-10 | M-10 | ||||
| BN-5 | M-5 | 40.0 | 32.0 | 1.6 | A-40 A-50 C-44 |
| BN-6 | M-6 | ||||
| BN-8 | M-8 | 2.3 | |||
| BN-10 | M-10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,988円 ( 10,987円 ) | 4日目 |
9,988円 ( 10,987円 ) | 4日目 |
11,442円 ( 12,586円 ) | 4日目 |
12,834円 ( 14,117円 ) | 4日目 |
10,821円 ( 11,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,821円 ( 11,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,821円 ( 11,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,821円 ( 11,903円 ) | 3日目 |
10,513円 ( 11,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,513円 ( 11,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,010円 ( 11,011円 ) | 3日目 |
10,840円 ( 11,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,840円 ( 11,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,840円 ( 11,924円 ) | 3日目 |
10,840円 ( 11,924円 ) | 3日目 |
7,315円 ( 8,047円 ) | 4日目 |
7,315円 ( 8,047円 ) | 4日目 |
7,315円 ( 8,047円 ) | 4日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 4日目 |
9,415円 ( 10,357円 ) | 4日目 |
9,901円 ( 10,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,901円 ( 10,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,901円 ( 10,891円 ) | 3日目 |
ABCチャンネルの裏面より止められる、廻り止めナット。
【特長】
・ABCチャンネルと併用して使用すると確実に機器、部品の取り付け作業ができる。
・材質 : 鋼鉄製でクロメートメッキ仕上。
※環境に配慮した三価クロメートメッキ品。
【用途】
・ABCチャンネルの裏面より廻り止めナットとして最適。
・ABCチャンネルの組立て、コーナーの補強に便利。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
ストラップ STPSシリーズ
4.9通常価格(税別):579円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

タカチ電機工業
SSK型ポール取付金具
4.2通常価格(税別):127円~

カメダデンキ
ミニカナグ 補助カナグ LK、HK
4.6通常価格(税別):636円~