メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハックボルトピンC6L 丸頭

通常単価(税別)
1,095
税込単価
1,205
通常出荷日:1日目

振動の多いアプリケーションに最適なファスニングシステム。【特長】・極端な振動環境下においても決して緩ま...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSNBTH-ST3W-M12-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSNBTH-ST3W-M12-8の仕様・寸法情報

材質詳細
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
丸頭
販売単位
バラ(1個から購入可能)
呼びサイズ
12
グリップNo.
8
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSNBTH-ST3W-M12-8

表面処理

販売単位

呼びサイズ

グリップNo.

RoHS?最小発注数量
三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

振動の多いアプリケーションに最適なファスニングシステム。
【特長】
・極端な振動環境下においても決して緩まない。
・締結部位のメンテナンスが不要:トルク管理・増し締めが不要。
・締結部位の製品寿命に対するコストが低い:高いせん断・引張強度による締結部位の耐疲労性。
・迅速かつ容易な締結システムによって組立時間を約75%削減。
・作業現場の健康管理、安全性向上:溶接ジョイントの削減。
・耐破壊性、耐盗難性:締結完了すれば専用工具以外では取り外しが困難。
【用途】
・各車両、空調・熱交換器、鉄道車両、再生可能エネルギー関連、等の幅広い工業分野で採用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

振動の多いアプリケーションに最適なファスニングシステム

  • 耐久力を備えた最高級のロックボルト。
  • シンプルな取付けで、誰でも簡単に高強度・耐振動性を確保できる。
  • 緩みを防ぐ永久的な固定を約束する、ユニークな溝デザイン。
  • 正確かつ安定した軸力。

C6Lハックボルト(丸頭)の外形図・寸法

外形図

外形図

サイズA
(mm)
最大穴径丸頭グリップ No推奨締結板厚
(mm)
DE
BC±0.9mm+3.6-0
86.45-6.586.7512.0-13.43.4-3.956.8-9.517.143.2
811.1-14.321.847.9
1014.3-17.525.051.1
129.65-9.789.9318.1-20.05.6-6.389.5-15.926.960.0
1419.1-25.436.469.5
1622.2-28.639.672.7
2028.6-34.945.979.1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハックボルトピンC6L 丸頭の型番CSNBTH-ST3W-M12-8のページです。 型番CSNBTH-ST3W-M12-8に関する仕様情報を記載しております。
ハックボルトピンC6L 丸頭のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何がありますか?
A
鉄かアルミになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハックボルトピンC6L 丸頭
ハックボルトピンC50L 丸頭
角根丸頭ボルト(根角ボルト)ウィット
PP(ポリプロピレン) ヒットリベット
丸リベット
薄丸中空リベット
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,095715 -93 -215 -56 -22 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質詳細ポリプロピレン--
頭部形状丸頭丸頭根角ブラインリベット丸頭丸頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング