17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハックボルトピンC50L 丸頭

通常単価(税別)
7151,638
税込単価
7871,802
通常出荷日:1日目

優れた耐振動性および総合的な耐久性を提供するボルト。【特長】・極端な振動環境下においても決して緩まない...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

販売単位

呼びサイズ

グリップNo.

RoHS?最小発注数量
三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
16
12
10
1個
三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
16
16
10
1個
なし
バラ(1個から購入可能)
20
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
1日目
1,147
( 1,262 )
1日目
1,638
( 1,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた耐振動性および総合的な耐久性を提供するボルト。
【特長】
・極端な振動環境下においても決して緩まない。
・締結部位のメンテナンスが不要:トルク管理・増し締めが不要。
・締結部位の製品寿命に対するコストが低い:高いせん断・引張強度による締結部位の耐疲労性。
・迅速かつ容易な締結システムによって組立時間を約75%削減。
・作業現場の健康管理、安全性向上:溶接ジョイントの削減。
・耐破壊性、耐盗難性:締結完了すれば専用工具以外では取り外しが困難。
【用途】
・各車両、空調・熱交換器、鉄道車両、再生可能エネルギー関連等の幅広い工業分野で採用されている。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

優れた耐振動性および総合的な耐久性を提供するボルト

外観

外観

  • 鉄道車両から採掘装置の製造における応用まで、優れた耐振動性および総合的な耐久性を提供する、強度区分8.8級ボルト。
  • 広範囲に渡るテストにおいて、せん断力及び軸力の両方でトルクボルトの性能に匹敵または上回る性能を証明している。
  • 誰でも簡単に高強度・耐振動性を確保できる。
  • 正確で安定した軸力。
  • 安全で静かな取付けができる。

ハックボルトピン(丸頭)C50Lの外形図・寸法

外形図

外形図

ピン寸法

(単位:mm)

サイズA最大穴径丸頭
BC
1612.5~13.114.223.47.9
2015.6~16.317.429.09.9

グリップデータ

(単位:mm)

グリップ型番■推奨締結板厚(mm)1620
DEDE
±0.9mm+5.0-1.8±0.9mm+5.0-1.8
812.7-19.137.286.942.799.2
1219.1-25.443.593.349.1105.6
1625.4-31.849.999.655.4111.9
2031.8-38.156.2106.061.8111.3
2438.1-44.562.6112.368.1124.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハックボルトピンC50L 丸頭のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何がありますか?
A
鉄かアルミになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハックボルトピンC50L 丸頭
ハックボルトピンC6L 丸頭
角根丸頭ボルト(根角ボルト)ウィット
PP(ポリプロピレン) ヒットリベット
丸リベット
薄丸中空リベット
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格715-1,09593 -215 -56 -22 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質詳細ポリプロピレン--
頭部形状丸頭丸頭根角ブラインリベット丸頭丸頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング