17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハックマグナグリップピン 平頭

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハックマグナグリップピン 平頭

販売終了

型番

CSNBTH-STC-M8-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

無数のアプリケーションに対応出来るハックボルト。
【特長】
・極端な振動環境下においても決して緩まない。
・締結部位のメンテナンスが不要:トルク管理・増し締めが不要。
・締結部位の製品寿命に対するコストが低い:高いせん断・引張強度による締結部位の耐疲労性。
・迅速かつ容易な締結システムによって組立時間を約75%削減。
・作業現場の健康管理、安全性向上:溶接ジョイントの削減。
・耐破壊性、耐盗難性:締結完了すれば専用工具以外では取り外しが困難。
【用途】
・各車両、空調・熱交換器、鉄道車両、再生可能エネルギー関連等の幅広い工業分野で採用されてる。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
表面処理
クロメートメッキ
頭部形状
平頭
販売単位
箱・パック
呼びサイズ
8
グリップNo.
10
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト