メカニカル部品技術窓口
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。脱臭機能のオプションも選択いただ...
詳細を確認| 項目 | SFC307 | SFC407 | ||
|---|---|---|---|---|
| 構成機器 | (1) | 抗菌プレフィルタ | SFC306 | SFC406 |
| (2) | 抗菌高性能フィルタ | SFC306 | SFC406 | |
| (3) | 除菌フィルタ | SFC330 | SFC430 | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.15~1.0 | |||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | |||
| 耐差圧力 MPa | 0.5 | |||
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~45 | |||
| ろ過度 μm | 0.01(除去効率99.99%) | |||
| 最大処理流量 *1 l/min(ANR) | 300 | 500 | ||
| 接続口径 Rc | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | ||
| 質量 Kg | 0.96 | 1.61 | ||
| 標準装備品 | メンテナンスシール(添付) | |||
| エレメント交換 | 1年(6,000時間)または圧力降下0.1MPa | |||
(単位:mm)

SFC307の寸法図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,443円 ( 56,587円 ) | 3日目 |
57,157円 ( 62,873円 ) | 16日目 |
51,443円 ( 56,587円 ) | 3日目 |
51,441円 ( 56,585円 ) | 14日目 |
75,740円 ( 83,314円 ) | 19日目 |
75,740円 ( 83,314円 ) | 19日目 |
75,740円 ( 83,314円 ) | 19日目 |
75,740円 ( 83,314円 ) | 19日目 |
75,740円 ( 83,314円 ) | 19日目 |
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌した無菌清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。
【特長】
・抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌を吸着し、細菌の酵素の働きを阻害して死滅
・除菌フィルタのストロー状繊維の壁面は、特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの穴を通過する際に、菌を捕捉
・維状活性炭を採用。大きな活性炭吸着面積で、高い吸着性能と長寿命を実現
・簡単にエレメントが交換可能
・メンテナンスシールにより交換時期を見える化
【用途】
・食品製造工程エアーブローに最適
・窒素置換包装窒素ブローに最適

CKD
食品製造工程向け 除菌フィルタ インラインタイプ SFS10-FP2 Series
インラインタイプの除菌フィルタです。殺菌活性値3、細菌捕捉性能LRV8以上です。食品衛生法適合材を使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~