17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 アクリルキャスト板白 KAC91852

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光 アクリルキャスト板白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KAC91852

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
・穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・色:白
・縦(mm):1860
・横(mm):930
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・熱変形温度:87℃~105℃
・JANコード:4535395998725
・トラスココード:474-4411
・質量:10.3kg
【材質/仕上】
・アクリル

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
930
長さ(mm)
1860
厚さ(mm)
5
色
白色/乳白色

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト