17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ

通常単価(税別)
12,5999,620
税込単価
13,85910,582
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢...

詳細を確認

型番:

KAC91827
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAC91827の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
930
長さ(mm)
1860
厚さ(mm)
2
黒色系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAC91827
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,5999,620
( 10,582 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
・穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています。
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・色:黒
・縦(mm):1860
・横(mm):930
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・JANコード:4535395998770
・トラスココード:752-2029
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシの型番KAC91827のページです。 型番KAC91827に関する仕様情報を記載しております。
光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 アクリルキャスト板 黒 2X1860X930 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 透明 2X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 透明 3X600X900 穴ナシ
メーカー
通常価格12,5993,84812,5986,2634,7085,580
通常出荷日4日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)930600930600600600
長さ(mm)18609001860900900900
厚さ(mm)222322

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト