17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ

通常単価(税別)
5,984
税込単価
6,582
通常出荷日:3日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢...

詳細を確認

型番:

AC32369
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC32369の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
2
白色/乳白色
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC32369
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,984
( 6,582 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用など幅広くご利用ください
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・色:乳白半透明
・縦(mm):600
・横(mm):900
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・JANコード:4977720320779
・トラスココード:751-1850
・質量:1.93kg
【材質/仕上】
・アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシの型番AC32369のページです。 型番AC32369に関する仕様情報を記載しております。
アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 乳白半透明 3×600×900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 透明 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X1860X930 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 透明 2X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ
メーカー
通常価格5,9845,7074,8669,6213,7126,203
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)300600600930600600
長さ(mm)4509009001860900900
厚さ(mm)232223
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト