ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シリコンチューブ 6×12 10m巻 箱入

シリコンチューブ 6×12 10m巻 箱入 94-2011
通常単価(税別)
8,573
税込単価
9,430
通常出荷日:2日目

【特長】・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利...

詳細を確認

型番:

94-2011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2011の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
シリコンゴム

商品情報

製品仕様

型番内径×外径(mm)入数(m)
94-20116×1210

型番リスト

表示件数
型番
94-2011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,573
( 9,430 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。
・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
・内径×外径(mm):6×12
・入数(m):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 6×12 10m巻 箱入の型番94-2011のページです。 型番94-2011に関する仕様情報を記載しております。
シリコンチューブ 6×12 10m巻 箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンチューブ 6×12 10m巻 箱入
シリコンチューブ 10m~50m
PTFE帯電防止チューブ 10m巻
コクゴ ETFEチューブ10m巻
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ
メーカー三商三洋化成コクゴコクゴミスミコクゴ
通常価格8,5739,250 -64,500 -13,066 -539 -27,000
通常出荷日2日目在庫品1日目〜8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質シリコンゴムシリコンゴムふっ素樹脂ふっ素樹脂シリコンゴムふっ素樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト