メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップナット(S-4タイプ)【40個入り】

グリップナット(S-4タイプ) NBNH4-ST-M10
通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求した優れたデザインのグリップナット。【特長】・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

NBNH4-ST-M10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

NBNH4-ST-M10の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
三角形
取付部の種類
めねじ
取付部 サイズ
M10
ノブ部 外径(mm)
48
本体 材質
[樹脂] 樹脂
付加機能
なし
本体 高さ t(mm)
24
側面部加工
なし
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
黄銅
取付部 表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

つまみやすさを追求した優れたデザイン

外観1

外観1

外観2

外観2

外観3

外観3

外観4

外観4

外形図

外形図

外形図

寸法表(m/m)

-サイズDD1HH1
S-4M1048242411

インサート金具寸法表(m/m)

-サイズhd有効深さ
S-4M10201315
  • インサート金具:BSBM
  • カドミウム75PPM以下

型番リスト

表示件数
型番
NBNH4-ST-M10
RoHS?最小発注数量
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求した優れたデザインのグリップナット。
【特長】
・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器、農機具など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップナット(S-4タイプ)の型番NBNH4-ST-M10のページです。 型番NBNH4-ST-M10に関する仕様情報を記載しております。
グリップナット(S-4タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナット(S-4タイプ)
スモールノブ SKF
イーグルスターノブボルト 七郎
スモールノブ SKL
グリップナット(S-2タイプ)
つまみ FS-06-S
メーカーSUNCO小西製作所三星産業貿易小西製作所SUNCOスガツネ工業
通常価格12,8002932,31421921,3201,597
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目在庫品1日目
本体 種類角形角形角形角形-円形
角型 種類三角形多角形多角形多角形--
取付部の種類めねじめねじおねじおねじ(段付)-めねじ
取付部 サイズM10M8M8M8-M4
ノブ部 外径(mm)48544049-16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング