メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体 種類

  • 角型 種類

  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 付加機能

    ~mm
  • 側面部加工

    ~mm
  • 止めねじ加工

    ~mm
  • 本体 表面処理

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップナット(S-2タイプ)【130個入り】

グリップナット(S-2タイプ) NBNH2-ST-M6
通常単価(税別)
21,320
税込単価
23,452
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求した優れたデザインのグリップナット。【特長】・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

NBNH2-ST-M6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (130個入り)

NBNH2-ST-M6の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
三角形
取付部の種類
めねじ
取付部 サイズ
M6
ノブ部 外径(mm)
30
本体 材質
[樹脂] 樹脂
付加機能
なし
本体 高さ t(mm)
19
側面部加工
なし
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
黄銅
取付部 表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

つまみやすさを追求した優れたデザイン

外観1

外観1

外観2

外観2

外観3

外観3

外観4

外観4

外形図

外形図

外形図

寸法表(m/m)

-サイズDD1HH1
S-2M630171910
M8

インサート金具寸法表(m/m)

-サイズhd有効深さ
S-2M615810
M8151012
  • インサート金具:BSBM
  • カドミウム75PPM以下

型番リスト

表示件数
型番
NBNH2-ST-M6

本体 種類

角型 種類

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

付加機能

側面部加工

止めねじ加工

本体 表面処理

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
角形
三角形
めねじ
M6
30
[樹脂] 樹脂
なし
なし
なし
なし
黄銅
なし
10
1パック

130個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,320
( 23,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求した優れたデザインのグリップナット。
【特長】
・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
【用途】
・医療用機器、電動工具、一般機械、農機具に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップナット(S-2タイプ)の型番NBNH2-ST-M6のページです。 型番NBNH2-ST-M6に関する仕様情報を記載しております。
グリップナット(S-2タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q頭部の材質は何ですか?
A
PTB(ポリブチレンテレフタレート)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナット(S-2タイプ)
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
ノブスター Aタイプ(オレンジ)
セブンロブノブ SLK-NT
スリーアームノブ TAK-NT
メーカーSUNCOコノエ大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所小西製作所小西製作所
通常価格21,320512 -10,848 -7,500 -448 -1,427 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 高さ t(mm)19-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング