17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリップナット(S-1タイプ)【250個入り】

グリップナット(S-1タイプ)
通常単価(税別)
30,36833,164
税込単価
33,40536,480
通常出荷日:1日目

つまみやすさを追求したデザインのグリップナット。【特長】・グッドデザイン。・BT採用により強靭、耐熱性...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

つまみやすさを追求した優れたデザイン

外観1

外観1

外観2

外観2

外観3

外観3

外観4

外観4

外形図

外形図

外形図

寸法表(m/m)

-サイズDD1HH1
S-1M52514168
M6

インサート金具寸法表(m/m)

-サイズhd有効深さ
S-1M51279
M612810
  • インサート金具:BSBM
  • カドミウム75PPM以下

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

RoHS?最小発注数量
M5
10
1パック

250個入り

M6
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,368
( 33,405 )
1日目
33,164
( 36,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

つまみやすさを追求したデザインのグリップナット。
【特長】
・グッドデザイン。
・BT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器、農機具など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップナット(S-1タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップナット(S-1タイプ)
グリップナット(S-2タイプ)
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
ノブスター Aタイプ(オレンジ)
貫通ノブナット
メーカーSUNCOSUNCOコノエ大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所トラスコ中山
通常価格30,368-21,320512 -10,848 -7,500 -299 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
本体 種類角形-角形--角形
角型 種類三角形-三角形--多角形
取付部の種類めねじ-丸穴おねじおねじめねじ
ノブ部 外径(mm)25-----
本体 材質樹脂-66ナイロンスチール樹脂ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング