17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が284型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 26日以内

テーパピン SUS303

通常単価(税別)
645,600特別価格
税込単価
706,160特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~26日目一部当日出荷可能

50分の1のテーパが付いた、位置決め用のピンです。耐食性を要求される用途にご使用下さい。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が284型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

テーパピン SUS303 外形図

呼び寸法d×L

規格表

テーパピン SUS303 規格表

テーパピン SUS303

テーパピン SUS303 テーパピン SUS303規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

公差

RoHS?最小発注数量
1
10
0/+0.025
10
1個
1
12
0/+0.025
10
1個
1
20
0/+0.025
10
1個
1.2
10
0/+0.025
10
1個
1.2
12
0/+0.025
10
1個
1.2
20
0/+0.025
10
1個
1.5
10
0/+0.025
10
1個
1.5
12
0/+0.025
10
1個
1.5
15
0/+0.025
10
1個
1.5
20
0/+0.025
10
1個
1.6
10
0/+0.025
10
1個
1.6
12
0/+0.025
10
1個
1.6
15
0/+0.025
10
1個
1.6
20
0/+0.025
10
1個
2
6
0/+0.025
10
1個
2
8
0/+0.025
10
1個
2
10
0/+0.025
10
1個
2
12
0/+0.025
10
1個
2
14
0/+0.025
10
1個
2
15
0/+0.025
10
1個
2
16
0/+0.025
10
1個
2
18
0/+0.025
10
1個
2
20
0/+0.025
10
1個
2
22
0/+0.025
10
1個
2
24
0/+0.025
10
1個
2
25
0/+0.025
10
1個
2
26
0/+0.025
10
1個
2
28
0/+0.025
10
1個
2
30
0/+0.025
10
1個
2
32
0/+0.025
10
1個
2
35
0/+0.025
10
1個
2
40
0/+0.025
10
1個
2
50
0/+0.025
10
1個
2.5
6
0/+0.025
10
1個
2.5
8
0/+0.025
10
1個
2.5
10
0/+0.025
10
1個
2.5
12
0/+0.025
10
1個
2.5
14
0/+0.025
10
1個
2.5
15
0/+0.025
10
1個
2.5
16
0/+0.025
10
1個
2.5
18
0/+0.025
10
1個
2.5
20
0/+0.025
10
1個
2.5
22
0/+0.025
10
1個
2.5
24
0/+0.025
10
1個
2.5
25
0/+0.025
10
1個
2.5
26
0/+0.025
10
1個
2.5
28
0/+0.025
10
1個
2.5
30
0/+0.025
10
1個
2.5
32
0/+0.025
10
1個
2.5
35
0/+0.025
10
1個
2.5
36
0/+0.025
10
1個
2.5
50
0/+0.025
10
1個
3
8
0/+0.025
10
1個
3
10
0/+0.025
10
1個
3
14
0/+0.025
10
1個
3
15
0/+0.025
10
1個
3
16
0/+0.025
10
1個
3
18
0/+0.025
10
1個
3
20
0/+0.025
10
1個
3
22
0/+0.025
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
2日目
144
( 158 )
2日目
186
( 205 )
2日目
91
( 100 )
2日目
91
( 100 )
2日目
124
( 136 )
2日目
91
( 100 )
2日目
99
( 109 )
2日目
116
( 128 )
2日目
103
( 113 )
2日目
91
( 100 )
2日目
91
( 100 )
2日目
93
( 102 )
2日目
122
( 134 )
2日目
93
( 102 )
2日目
94
( 103 )
2日目
64
( 70 )
2日目
121
( 133 )
2日目
98
( 108 )
2日目
110
( 121 )
2日目
100
( 110 )
2日目
105
( 116 )
2日目
122
( 134 )
2日目
116
( 128 )
2日目
122
( 134 )
2日目
123
( 135 )
2日目
139
( 153 )
2日目
133
( 146 )
2日目
150
( 165 )
2日目
141
( 155 )
2日目
148
( 163 )
2日目
201
( 221 )
2日目
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
102
( 112 )
2日目
94
( 103 )
2日目
106
( 117 )
2日目
97
( 107 )
2日目
98
( 108 )
2日目
100
( 110 )
2日目
102
( 112 )
2日目
115
( 127 )
2日目
139
( 153 )
2日目
116
( 128 )
2日目
123
( 135 )
2日目
123
( 135 )
3日目
139
( 153 )
2日目
133
( 146 )
2日目
150
( 165 )
2日目
141
( 155 )
2日目
163
( 179 )
2日目
322
( 354 )
2日目
474
( 521 )
2日目
103
( 113 )
2日目
97
( 107 )
2日目
66
( 73 )
2日目
73
( 80 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
2日目
132
( 145 )
2日目
139
( 153 )
2日目
145
( 160 )
2日目

詳細情報

基本情報

50分の1のテーパが付いた、位置決め用のピンです。
耐食性を要求される用途にご使用下さい。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパピン SUS303のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
機械組み付け用
4
満足度:4.0
なかなか合うサイズの物がなく、豊富なサイズがあるこちらで購入。 納期、品質に満足です。
0人が参考にしています。
シャフトの固定
4
満足度:4.0
ステンレスのテーパピンを探していて、あったので助かりました。またの機会に購入したいと思います。
0人が参考にしています。
軸の固定に使用
5
満足度:5.0
ピストン運動をする軸の固定に使用しました。そこまで稼働頻度は高くないのですが、力がかかる部分でも問題なく使用できています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパピン SUS303
平行ピン B種 h7 SUS303
平行ピン A種 m6 SUS303
(焼入れ)テーパピン
S45C テーパピン
平行ピン B種・h7 SUS316
メーカー大喜多大喜多大喜多大喜多大喜多大喜多
通常価格64-31 -36 -186 -108 -86 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類テーパーピン平行ピン平行ピンテーパーピンテーパーピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなしなし
材質SUS303SUS303SUS303S45CS45CSUS316
軸径公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差プラス公差マイナス公差
特性一般一般一般一般一般一般
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング