17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が247型番あります。

平行ピン A種 m6 SUS303

通常単価(税別)
361,899
税込単価
402,089
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・SUS303製のノックピンです耐食性を要求される用途にお使い下さい端面の形状が両側で異なりま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が247型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平行ピン A種 m6 SUS303 外形図

製品仕様

平行ピン A種【m6】 S45C<-/h4>

平行ピン A種【m6】S45C-Q

材質 S45C相当(未熟処理)
材質 S45C相当
硬度 HRC23~33

調質熱処理品です。
 

平行ピン A種【m6】 SUS303

平行ピン A種【m6】 SUS316

材質 SUS303相当
材質 SUS316

孔食・すきま腐食に対する耐性がSUS303より向上しています。
海水・塩水等の媒質に対する耐食性に優れています。

規格表

d11.21.51.622.53456810121316202530
a (約)0.120.160.20.20.250.30.40.50.630.81.01.21.61.62.02.53.04.0
c (約)0.20.250.30.30.350.40.50.630.81.21.62.02.52.53.03.54.05.0
 

L 寸法許容差

L 寸法許容差
4 ~ 10± 0.25
12 ~ 50± 0.50
55 ~ 200± 0.75

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

公差

RoHS?最小発注数量
1
4
+0.008/+0.002
10
1個
1
5
+0.008/+0.002
10
1個
1
6
+0.008/+0.002
10
1個
1
8
+0.008/+0.002
10
1個
1
10
+0.008/+0.002
10
1個
1
12
+0.008/+0.002
10
1個
1.2
4
+0.008/+0.002
10
1個
1.2
5
+0.008/+0.002
10
1個
1.2
6
+0.008/+0.002
10
1個
1.2
8
+0.008/+0.002
10
1個
1.2
10
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
4
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
5
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
6
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
8
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
10
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
12
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
14
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
15
+0.008/+0.002
10
1個
1.5
16
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
4
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
5
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
6
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
8
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
10
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
12
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
14
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
15
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
16
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
18
+0.008/+0.002
10
1個
1.6
20
+0.008/+0.002
10
1個
2
4
+0.008/+0.002
10
1個
2
5
+0.008/+0.002
10
1個
2
6
+0.008/+0.002
10
1個
2
8
+0.008/+0.002
10
1個
2
10
+0.008/+0.002
10
1個
2
12
+0.008/+0.002
10
1個
2
14
+0.008/+0.002
10
1個
2
15
+0.008/+0.002
10
1個
2
16
+0.008/+0.002
10
1個
2
18
+0.008/+0.002
10
1個
2
20
+0.008/+0.002
10
1個
2
25
+0.008/+0.002
10
1個
2
30
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
5
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
6
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
8
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
10
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
12
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
14
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
15
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
16
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
18
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
20
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
22
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
24
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
25
+0.008/+0.002
10
1個
2.5
30
+0.008/+0.002
10
1個
3
4
+0.008/+0.002
10
1個
3
5
+0.008/+0.002
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57
( 63 )
3日目
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
3日目
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
3日目
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
3日目
54
( 59 )
3日目
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
3日目
58
( 64 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
3日目
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
3日目
46
( 51 )
3日目
50
( 55 )
3日目
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
3日目
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
3日目
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
3日目
54
( 59 )
3日目
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
3日目
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
3日目
50
( 55 )
3日目
79
( 87 )
3日目
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
3日目
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
3日目
57
( 63 )
3日目
57
( 63 )
3日目
67
( 74 )
3日目
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
3日目
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
79
( 87 )
3日目
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
50
( 55 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS303製のノックピンです
耐食性を要求される用途にお使い下さい
端面の形状が両側で異なりますが、一般的に平先の方から挿入します
・位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用されています
・空気抜き(エア溝、エアベント等)の加工はありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ピン A種 m6 SUS303のレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
位置決めのピン
5
満足度:5.0
治具の位置決め用のピンとして購入しました。安価で精度もよかったです。また必要になった際は再度購入したいと思います。
1人が参考にしています。
装置部品位置決め用
4
満足度:4.0
装置構成部品の基準のための位置決めに採用させて頂いています。 品質もよく、バラツキも特に感じず、コストパフォーマンスが高...もっと読む
1人が参考にしています。
位置決め用
5
満足度:5.0
位置決め部品として使用しました。 錆びもあまり好ましくないためSUS系を探して見つけました。 精度も問題なく助かりました...もっと読む
1人が参考にしています。
位置決め品として
5
満足度:5.0
1個から購入できるので数量が少ないときに 利用しています。公差も問題なく使用できました
0人が参考にしています。
治具用
5
満足度:5.0
冶具の位置決め用として使用 SUSで探して 1本から買える為 助かります 問題無く使用しております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ピン A種 m6 SUS303
平行ピン A種・m6
平行ピン A種 m6 SUS316
平行ピン B種 h7 SUS303
ステンレス 平行ピン A種・軟質(m6)
テーパピン SUS303
メーカー大喜多大喜多大喜多大喜多大陽ステンレススプリング大喜多
通常価格36-30 -93 -31 -19 -64 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピンテーパーピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなしなし
末端形状片側テーパ+球状片側テーパ+球状片側テーパ+球状両端テーパ/面取片側テーパ+球状-
材質SUS303S45CSUS316SUS303SUS303SUS303
軸径公差プラス公差プラス公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング