17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

通常単価(税別)
1,2232,265
税込単価
1,3452,492
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

小型サイズの為、小型化・省スペース化に貢献!【特長】・3つの保護回路付き。(1)電源逆接続保護回路。(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

3つの保護回路を標準装備

小型ボディでありながら全機種に
1.電源逆接続保護回路
2.出力逆接続保護回路
3.出力短絡保護回路
を標準装備。誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減します。

業界初※! 保護構造IP64

当社独自の一体成形法により、検出面や本体に溝・隙間ができない構造を実現。水の飛沫、ホコリなどによる故障を低減します。
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) 商品特長詳細01

注:写真はPM-L45です。
※2017年7月現在

余裕の投・受光距離6mm

当社従来品と検出部の外形寸法は同じサイズで、投・受光部分を0.5mm薄くすることにより、投・受光間隔を1mm広くしました。検出物体が検出部に衝突する危険性を低減します。
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) 商品特長詳細02

(単位:mm)
注:写真はPM-K45です。

投・受光目印で調整がラク

前後・左右から光軸の上下位置が確認可能。検出物体の位置調整がラクに行なえます。
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) 商品特長詳細03

注1:写真はPM-K45です。
注2:光軸幅の目印は、PM-25 SERIES/PM-45 SERIESに装備しています。

大きく見やすいマルチアングル動作表示灯

入光時に点灯する大型動作表示灯(橙色)を搭載。上からだけでなく、真横からも確認できます。

コンパクトサイズ

当社従来品と同じ取り付けピッチで、全機種において大幅な省スペース化を実現。
  その上、従来品からの置き換えも簡単です。
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) 商品特長詳細04

M3ビスで簡単取り付け!

M3ビス2点止めで、簡単に取り付けることができます。
  (M3ビス・座金等は別途ご用意ください。)

振動・衝撃に強い

ケーブルと内部回路の接合部などの応力集中箇所を樹脂で覆う構造により、振動、衝撃による故障リスクを低減します。
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) 商品特長詳細05

外形図

PM-K45□

PM-T45□

小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) PM-K45□外形図
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) PM-T45□外形図

PM-L45□

PM-Y45□

小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) PM-L45□外形図
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) PM-Y45□外形図

PM-F45□

PM-R45□

小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) PM-F45□外形図
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) PM-R45□外形図

製品仕様

項目種類小型・ケーブル式
-ケーブル長3mタイプ
型番NPN出力PM-□45PM-□45-C3
PNP出力PM-□45-PPM-□45-P-C3
CEマーキング適合指令CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、ULレコグニション認定
検出距離6mm(固定)
最小検出物体0.8×1.2mm不透明体
応差(ヒステリシス)0.05mm以下
繰り返し精度0.01mm以下
電源電圧5~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流15mA以下
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)
1V以下(流入電流16mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
1V以下(流出電流16mAにて)
出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備
短絡保護装備
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
(最大応答周波数3kHz)(注2)
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)
汚損度3



保護構造IP64(IEC)
使用周囲温度-25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80℃
使用周囲湿度5~85%RH、保存時:5~95%RH
使用周囲照度蛍光灯光:受光面照度1,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~2,000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
材質ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート
ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブルPVC 1m付0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブルPVC 3m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能(注3)
質量本体質量:約10g、梱包質量:約15g本体質量:約30g、梱包質量:約35g

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):応答周波数は、下図の円板を回転させた場合の値です。

小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES) 応答周波数

(注3):20m以上の延長は、センサの付属ケーブル端での供給電圧が4.5V以上であることを確認してください。

製品比較情報

小型・ケーブル式 PM-45 SERIES:関連画像

型番リスト

表示件数

形状

ヘッド最大サイズ 幅

(mm)

ヘッド最大サイズ 高さ

(mm)

ヘッド最大サイズ 長さ

(mm)

出力形式

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
F形
13.7
13
21.3
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
F形
13.7
13
21.3
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
F形
13.7
13
21.3
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
F形
13.7
13
21.3
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
K形
25.4
7
21.3
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
K形
25.4
7
21.3
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
K形
25.4
7
21.3
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
K形
25.4
7
21.3
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
L形
26
14.6
7
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
L形
26
14.6
7
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
L形
26
14.6
7
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
L形
26
14.6
7
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
R形
13.7
13
21.3
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
R形
13.7
13
21.3
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
R形
13.7
13
21.3
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
R形
13.7
13
21.3
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
T形
26
13.7
18.1
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
T形
26
13.7
18.1
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
T形
26
13.7
18.1
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
T形
26
13.7
18.1
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
Y形
13.4
14.6
20.6
NPN トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
Y形
13.4
14.6
20.6
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
1
10
1個
Y形
13.4
14.6
20.6
PNP トランジスタオープンコレクタ出力
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224
( 1,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,004
( 2,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,352
( 1,487 )
4日目
1,881
( 2,069 )
4日目
1,317
( 1,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,352
( 1,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,027
( 2,230 )
4日目
1,223
( 1,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,352
( 1,487 )
4日目
2,027
( 2,230 )
4日目
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,105
( 2,316 )
4日目
1,352
( 1,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,881
( 2,069 )
4日目
1,223
( 1,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,265
( 2,492 )
11日目
1,416
( 1,558 )
4日目
2,027
( 2,230 )
4日目
2,004
( 2,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,352
( 1,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,027
( 2,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型サイズの為、小型化・省スペース化に貢献!
【特長】
・3つの保護回路付き。
(1)電源逆接続保護回路。
(2)出力逆接続保護回路。
(3)出力短絡保護回路。
・保護構造は、IP64。
・余裕の投・受光距離6mm。
・投・受光目印で調整がラク。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
PM-T44の後継機
5
満足度:5.0
取付位置と投光位置が一緒でよりコンパクトになっています PM−T44が壊れたので同じものを交換しようと思いましたが 廃版...もっと読む
2人が参考にしています。
他社センサー代替検討で購入
5
満足度:5.0
市場で別メーカー品が手に入らない状況が続いており同等品である本品を即購入しました。即納で手に入り助かりました! リピート...もっと読む
1人が参考にしています。
代替品として
5
満足度:5.0
以前はオムロン製を使用していましたが、入手に時間がかかる為 同等品をさがしてました。 即納で全く問題がないので、これから...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された製品の中で、回転系の位置検知として使用しています。製品を組むうえでの商品が、ミスミで...もっと読む
0人が参考にしています。
流動ワーク検知用途
4
満足度:4.0
外販装置付帯部品として流動ワーク検知用途で使用しています。装置の形状(実装スペースや形態)に応じて型番:PM-U25との...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicミスミミスミ
通常価格1,223-1,197 -1,195 -3,095 -770 -770 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
スリット幅(mm)666555
検出方法透過形(溝型)透過形(溝型)透過形(溝型)限定反射型--
発光方法直流光直流光直流光変調光--
動作モード入光時ON/遮光時ON/(2出力装備)入光時ON/遮光時ON/(2出力装備)入光時ON/遮光時ON/(2出力装備)---
接続方法ケーブル式ケーブル式----
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング