メカニカル部品技術窓口
超小型サイズの為、小型化・省スペース化に貢献!【特長】・3つの保護回路付き(1)電源逆接続保護回路(2...
詳細を確認
PM-K25

PM-L25

PM-U25

PM-F25

PM-R25



ケーブルと内部回路の接合部などの応力集中箇所を樹脂で覆う構造により、振動、衝撃による故障リスクを低減します。




※ドグとは、センサを動作させるための検出物体のことです。





| 項目 | 種類 | 超小型・ケーブル式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 耐屈曲ケーブルタイプ | ケーブル長3mタイプ | |||
| 型番 | NPN出力 | PM-□25 | PM-□25-R | PM-□25-C3 | |
| PNP出力 | PM-□25-P | - | - | ||
| CEマーキング適合指令 | CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、ULレコグニション認定 | ||||
| 検出距離 | 6mm(固定) | ||||
| 最小検出物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | ||||
| 応差(ヒステリシス) | 0.05mm以下 | ||||
| 繰り返し精度 | 0.01mm以下 | ||||
| 電源電圧 | 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | ||||
| 消費電流 | 15mA以下 | ||||
| 出力 | 〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) 1V以下(流入電流16mAにて) 〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) 1V以下(流出電流16mAにて) | ||||
| 出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||||
| 短絡保護 | 装備 | ||||
| 応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 (最大応答周波数3kHz)(注2) | ||||
| 動作表示灯 | 橙色LED(入光時点灯) | ||||
| 汚損度 | 3 | ||||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP64(IEC) | |||
| 使用周囲温度(注3)(注4) | -25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||||
| 使用周囲照度 | 蛍光灯光:受光面照度1,000lx以下 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | ||||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | ||||
| 耐振動 | 耐久10~2,000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 | ||||
| 耐衝撃 | 耐久15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3回 | ||||
| 投光素子 | 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) | ||||
| 材質 | ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート | ||||
| ケーブル | 0.09mm2 4芯 キャブタイヤケーブル PVC 1m付 | 0.1mm2 4芯 耐屈曲性キャブタイヤケーブル PVC 1m付(注5)(注6) | 0.09mm2 4芯 キャブタイヤケーブル PVC 3m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能(注7) | ||||
| 質量 | 本体質量:約10g、梱包質量:約15g | 本体質量:約30g、梱包質量:約35g | |||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):応答周波数は、下図の円板を回転させた場合の値です。

(注3):使用周囲温度が+50℃以上にて使用する場合、必ず金属体に取り付けてください。
(注4):PM-□25-Rは、使用周囲温度が-10℃付近でケーブルの柔軟性が失われますので、ご注意ください。
(注5):PM-□25-Rは、可動部で使用できる耐屈曲性ケーブル仕様です。可動部で使用する際は、ケーブル引き出し部にストレスが加わらないようにケーブルの根元を固定してください。
(注6):PM-□25-Rを保管する場合は、検出部および動作表示灯部にケーブルが触れないように保管してください。
(注7):20m以上の延長は、センサの付属ケーブル端での供給電圧が4.5V以上であることを確認してください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,019円 ( 2,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,352円 ( 1,487円 ) | 4日目 |
1,851円 ( 2,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,317円 ( 1,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 4日目 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 4日目 |
1,802円 ( 1,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,802円 ( 1,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,223円 ( 1,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,004円 ( 2,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,802円 ( 1,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,348円 ( 1,483円 ) | 4日目 |
2,004円 ( 2,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,325円 ( 1,458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,055円 ( 2,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
超小型サイズの為、小型化・省スペース化に貢献!
【特長】
・3つの保護回路付き
(1)電源逆接続保護回路
(2)出力逆接続保護回路
(3)出力短絡保護回路。
・保護構造は、IP64

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

Panasonic
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
4通常価格(税別):3,095円~

Panasonic
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)
4通常価格(税別):1,195円~

オムロン
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W
4.5通常価格(税別):4,450円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~