メカニカル部品技術窓口
簡単ワンタッチ接続できる、イージー^・コネクション!【特長】・3つの保護回路付き(1)電源逆接続保護回...
詳細を確認小型ボディでありながら全機種に
1.電源逆接続保護回路
2.出力逆接続保護回路
3.出力短絡保護回路
を標準装備。誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減します。

(単位:mm)
注:写真はPM-K45です。

注1:写真はPM-K45です。
注2:光軸幅の目印は、PM-25 SERIES/PM-45 SERIESに装備しています。
入光時に点灯する大型動作表示灯(橙色)を搭載。上からだけでなく、真横からも確認できます。
M3ビス1点止めまたは2点止めで、簡単に取り付けることができます。
(M3ビス・座金等は別途ご用意ください。)
■M3ビス1点止め : PM-F65、PM-R65
■M3ビス2点止め : 上記以外の機種










| 項目 | 種類 | 小型・コネクタ内蔵式 | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 従来品取り付けコンパチブルタイプ(注2) | |||
| 型番 | NPN出力 | PM-□65 | PM-□65W | |
| PNP出力 | PM-□65-P | PM-□65W-P | ||
| CEマーキング適合指令 | CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、ULレコグニション認定 | |||
| 検出距離 | 6mm(固定) | |||
| 最小検出物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | |||
| 応差(ヒステリシス) | 0.05mm以下 | |||
| 繰り返し精度 | 0.01mm以下 | |||
| 電源電圧 | 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | |||
| 消費電流 | 15mA以下 | |||
| 出力 | 〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) 1V以下(流入電流16mAにて) 〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) 1V以下(流出電流16mAにて) | |||
| 出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | |||
| 短絡保護 | 装備 | |||
| 応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)(注3) | |||
| 動作表示灯 | 橙色LED(入光時点灯) | |||
| 汚損度 | 3 | |||
| 耐 環 境 性 | 保護構造 | IP40(IEC) | ||
| 使用周囲温度 | -25~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH、保存時:5~95%RH | |||
| 使用周囲照度 | 蛍光灯光:受光面照度1,000lx以下 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |||
| 耐振動 | 耐久10~2,000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 | |||
| 耐衝撃 | 耐久15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3回 | |||
| 投光素子 | 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) | |||
| 材質 | ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート | |||
| 配線長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで配線可能(注4) | |||
| 質量 | 本体質量:約3g、梱包質量:約3g | |||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):PANASONIC従来品PM-T64W/PM-F54(P)/PM-R54(P)の取り付けコンパチブルタイプです。
(注3):応答周波数は、下図の円板を回転させた場合の値です。

(注4):20m以上の延長は、センサの端子電圧が4.5V以上であることを確認してください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,323円 ( 1,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 4日目 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 4日目 |
1,284円 ( 1,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,317円 ( 1,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 4日目 |
1,323円 ( 1,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 4日目 |
1,235円 ( 1,359円 ) | 9日目 |
1,229円 ( 1,352円 ) | 4日目 |
1,317円 ( 1,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,195円 ( 1,315円 ) | 4日目 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
簡単ワンタッチ接続できる、イージー^・コネクション!
【特長】・3つの保護回路付き
(1)電源逆接続保護回路
(2)出力逆接続保護回路
(3)出力短絡保護回路・保護構造は、IP64

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
0通常価格(税別):680円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~

オムロン
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
5通常価格(税別):2,678円~