17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

コネクタ付ケーブル

通常単価(税別)
7482,254
税込単価
8232,479
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コネクタ付ケーブル・コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)から選択可能。内容:0.2㎟ 4芯片側コネクタ付...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コネクタ付ケーブル 外形寸法図

長さL

型式名長さL
CN-14A(-R)-C11,000
CN-14A(-R)-C22,000
CN-14A(-R)-C33,000
CN-14A(-R)-C55,000

規格表

品名型番内容
コネクタ付
ケーブル
CN-14A-C1長さ1m0.2mm2 4芯片側コネクタ付
キャブタイヤケーブル
ケーブル外径:φ3.7mm
CN-14A-C2長さ2m
CN-14A-C3長さ3m
CN-14A-C5長さ5m
コネクタ付
ケーブル
(耐屈曲タイプ)
CN-14A-R-C1長さ1m0.2mm2 4芯片側コネクタ付
キャブタイヤケーブル
ケーブル外径:φ3.7mm
CN-14A-R-C2長さ2m
CN-14A-R-C3長さ3m
CN-14A-R-C5長さ5m
コネクタCN-14Aハウジング10個、コンタクト40個セット

型番リスト

表示件数

種類詳細

ケーブル長

(m)

ケーブル径

(φ)

RoHS?最小発注数量
コネクタ(ハウジング、コンタクト付)
-
-
10
1個
コネクタ付ケーブル
1
3.7
10
1個
コネクタ付ケーブル
2
3.7
10
1個
コネクタ付ケーブル
3
3.7
10
10個
コネクタ付ケーブル
5
3.7
10
1個
コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)
1
3.7
10
1個
コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)
2
3.7
10
1個
コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)
3
3.7
10
1個
コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)
5
3.7
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,161
( 1,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
957
( 1,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,625
( 1,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
954
( 1,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,387
( 1,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,819
( 2,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,254
( 2,479 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタ付ケーブル・コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)から選択可能。内容:0.2㎟ 4芯片側コネクタ付 キャブタイヤケーブル ケーブル外径:φ3.7mm

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ付ケーブルのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
ロボットアームの安全対策として使用しています
4
満足度:4.0
既設のロボットアームの安全対策用部品として使用しています。ロボットアームがスプリング式の緩衝域に入ったときに信号を出す小...もっと読む
0人が参考にしています。
精密機械
3
満足度:3.0
自動機設備で複数使用していますが、長持ちしていて助かります。 機会があれば、また購入したいです。
0人が参考にしています。
接続用ケーブルとして
4
満足度:4.0
当社製品に使用しています。製品内のリールの有無を検出するセンサとアンプとの接続用ケーブルとして使用しています。前々から購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ付ケーブル
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
限定反射型マイクロフォトセンサ PM2シリーズ用コネクタ
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用小ねじ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
センサブラケット シングルプレート フォトマイクロセンサ用 ストレートタイプ
メーカーPanasonicミスミPanasonicミスミミスミ岩田製作所
通常価格748-370 -193 ---557 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類コネクタ・ケーブルコネクタ・ケーブルコネクタ・ケーブルその他ドグ・スリットカムブラケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング