メカニカル部品技術窓口
点灯ON/OFF制御用の点灯制御コード。【特長】・画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができ...
詳細を確認
LED照明電源用 点灯制御用コード L-SIGシリーズの外観
※片端先バラです。
| LED連続照明電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コード長 | W型4芯 | W(100W)型4芯 | Y型6芯 | H型10芯 |
| 1m | L-SIG1 | L-SIG1(100W) | L-SIG1Y | L-SIG1H |
| 2m | L-SIG2 | L-SIG2(100W) | L-SIG2Y | L-SIG2H |
| 3m | L-SIG3 | L-SIG3(100W) | L-SIG3Y | L-SIG3H |
| 5m | L-SIG5 | L-SIG5(100W) | L-SIG5Y | L-SIG5H |
| 適合電源機種 | |
|---|---|
| W型 | LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R |
| W(100W)型 | LPR-100W、CR-100W、CR-150W |
| Y型 | LPR-50Y、100Y、200Y |
| H型 | LPR-50H、100H、200H |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,248円 ( 12,373円 ) | 19日目 |
10,512円 ( 11,563円 ) | 9日目 |
11,457円 ( 12,603円 ) | 9日目 |
11,222円 ( 12,344円 ) | 9日目 |
12,754円 ( 14,029円 ) | 19日目 |
12,754円 ( 14,029円 ) | 19日目 |
16,855円 ( 18,541円 ) | 7日目 |
12,784円 ( 14,062円 ) | 9日目 |
14,178円 ( 15,596円 ) | 19日目 |
13,251円 ( 14,576円 ) | 9日目 |
15,578円 ( 17,136円 ) | 9日目 |
14,294円 ( 15,723円 ) | 9日目 |
16,516円 ( 18,168円 ) | 19日目 |
16,516円 ( 18,168円 ) | 19日目 |
19,765円 ( 21,742円 ) | 9日目 |
17,451円 ( 19,196円 ) | 9日目 |
点灯ON/OFF制御用の点灯制御コード。
【特長】
・画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができる。
・信号入力から光量ピークまで約3.5~12μs。
・電源部によってコード型式が変わる。
【用途】
・検査用照明。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~