17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズ

通常単価(税別)
288,767534,680
税込単価
317,644588,148
通常出荷日:18日目~19日目

ファイバーライトガイド直結式のLEDストロボ照明。【特長】・パワーLEDと特殊光学設計により、省電力で...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズの仕様

D型、A型の調光機能について

  • D型:デジタルスイッチによる手動調光機能(100階調)もある。
  • A型:アナログボリュームによる手動調光機能もある。
特長
  • 高輝度発光を省電力で実現
    パワーLEDと特殊光学設計により、省電力で高輝度発光を実現。発光色は白、赤外、紫外を選択可能。
  • 長寿命で静音性の高いLEDストロボ
    LEDによるストロボ発光なので、ランプ交換が不要な長寿命。ファンレスなので優れた静音性を確保できる。
  • 光量変動のない安定した発光
    発光時間は1µs~9.9msで、繰り返し発光周期は最大10kHzまで設定可能。発光ごとの光量変動がない。ファイバーライトガイド直結型なので、お持ちのライトガイドをそのまま利用可能。
    ※ 発光には外部トリガー信号の入力が必要です。

 

ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズの外観 ※ ファイバーライトガイドは別売です。

ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズの外観
※ ファイバーライトガイドは別売です。

ファイバー LEDストロボ 光量比較

LFS-15K vs W3FP-45

LFS-15K vs W3FP-45

トリガー回路例

TR.オープンコレクタ接続

TR.オープンコレクタ接続

TTL+または電圧0-4~12V入力

TTL+または電圧0-4~12V入力

外部信号調光回路例

外部デジタル信号による光量可変制御[8bit入力(BCD)] 各TRのオン/オフを組み合わせることで100階調での光量調整が可能。

外部デジタル信号による光量可変制御[8bit入力(BCD)]
各TRのオン/オフを組み合わせることで100階調での光量調整が可能。

外部アナログ電圧信号による光量可変制御[DC0~5V入力]

外部アナログ電圧信号による光量可変制御[DC0~5V入力]

発光波長/スペクトル分布

発光波長/スペクトル分布

調光方式による区分
アナログボリュームによる手動調光LFS-15K LFS-15M
外部デジタル信号(BCDコード)による調光LFS-15K-D LFS-15M-D
外部アナログ電圧信号(0-5V)による調光LFS-15K-A LFS-15M-A
設定できる発光時間幅による区分
Kシリーズ1~990μs間LFS-15K LFS-15K-D LFS-15K-A
Mシリーズ10μs~9.9ms間LFS-15M LFS-15M-D LFS-15M-A

Kタイプ仕様 (発光時間1µs~990µs間設定)

型式LFS-15KLFS-15K-UV365LFS-15K-IRLFS-15K-DLFS-15K-D-UV365LFS-15K-D-IRLFS-15K-ALFS-15K-A-UV365LFS-15K-A-IR
発光色紫外赤外紫外赤外紫外赤外
タイプKタイプ(発光時間1~990μs間設定)
特長アナログボリューム調光外部デジタル信号調光(BCDコード)外部アナログ電圧信号調光(0-5V間)
発光周波数範囲0~10kHz(100Hz以上時は発光時間幅制限あり)
発光時間幅設定範囲1~990μs間(1~99μs間は1μs刻み、10~990μs間は10μs刻みで設定)
調光アナログボリュームによる手動調光デジタルスイッチによる手動調光(100階調)
外部8ビットデジタル信号による調光(BCDコード)
アナログボリュームによる手動調光
外部電圧信号(0~5V)による調光
調光範囲約25~100%間
入力電源電圧AC85~264V
消費電力16ワット15ワット16ワット16ワット15ワット16ワット16ワット15ワット16ワット
外形寸法W122×H66×D204mm(突起部除く)
質量1.4kg
  • ※ 発光には外部トリガー信号の入力が必要です。
  • ※ TTL+またはオープンコレクタ、リレー接点信号などをご用意ください。
  • ※ 紫外光ピーク波長365nm、赤外光ピーク波長860nm/中心波長850nmです。

Mタイプ仕様 (発光時間10µs~9.9ms間設定)

型式LFS-15MLFS-15M-UV365LFS-15M-IRLFS-15M-DLFS-15M-D-UV365LFS-15M-D-IRLFS-15M-ALFS-15M-A-UV365LFS-15M-A-IR
発光色紫外赤外紫外赤外紫外赤外
タイプMタイプ(発光時間10μs~9.9ms間設定)
特長アナログボリューム調光外部デジタル信号調光(BCDコード)外部アナログ電圧信号調光(0-5V間)
発光周波数範囲0~10kHz(10Hz以上時は発光時間幅制限あり)
発光時間幅設定範囲10μs~9.9ms間(10~990μs間は10μs刻み、100μs~9.9ms間は100μs刻みで設定)
調光アナログボリュームによる手動調光デジタルスイッチによる手動調光(100階調)
外部8ビットデジタル信号による調光(BCDコード)
アナログボリュームによる手動調光
外部電圧信号(0~5V)による調光
調光範囲約25~100%間
入力電源電圧AC85~264V
消費電力16ワット15ワット16ワット16ワット15ワット16ワット16ワット15ワット16ワット
外形寸法W122×H66×D204mm(突起部除く)
質量1.4kg
  • ※ 発光には外部トリガー信号の入力が必要です。
  • ※ TTL+またはオープンコレクタ、リレー接点信号などをご用意ください。
  • ※ 紫外光ピーク波長365nm、赤外光ピーク波長860nm/中心波長850nmです。

型番リスト

表示件数

仕様

消費電力

調光制御方式

発行時間幅

発光色

最小発注数量
K型
16W
アナログボリューム
1~990µs
1個
K型
16W
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
1~990µs
1個
K型
16W
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
1~990µs
赤外(850nm)
1個
K型
15W
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
1~990µs
紫外(365nm)
1個
K型
16W
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ
1~990µs
1個
K型
16W
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ
1~990µs
赤外(850nm)
1個
K型
15W
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ
1~990µs
紫外(365nm)
1個
K型
16W
アナログボリューム
1~990µs
赤外(850nm)
1個
K型
15W
アナログボリューム
1~990µs
紫外(365nm)
1個
M型
16W
アナログボリューム
10µs~9.9ms
1個
M型
16W
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
10µs~9.9ms
1個
M型
16W
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
10µs~9.9ms
赤外(850nm)
1個
M型
15W
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
10µs~9.9ms
紫外(365nm)
1個
M型
16W
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ
10µs~9.9ms
1個
M型
16W
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ
10µs~9.9ms
赤外(850nm)
1個
M型
15W
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ
10µs~9.9ms
紫外(365nm)
1個
M型
16W
アナログボリューム
10µs~9.9ms
赤外(850nm)
1個
M型
15W
アナログボリューム
10µs~9.9ms
紫外(365nm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,767
( 317,644 )
19日目
312,669
( 343,936 )
19日目
318,056
( 349,862 )
19日目
427,321
( 470,053 )
19日目
312,669
( 343,936 )
19日目
318,056
( 349,862 )
19日目
534,680
( 588,148 )
18日目
372,677
( 409,945 )
19日目
407,417
( 448,159 )
19日目
308,981
( 339,879 )
19日目
312,669
( 343,936 )
19日目
318,056
( 349,862 )
19日目
427,321
( 470,053 )
19日目
312,669
( 343,936 )
19日目
318,056
( 349,862 )
19日目
427,321
( 470,053 )
19日目
372,677
( 409,945 )
19日目
407,417
( 448,159 )
19日目

詳細情報

基本情報

ファイバーライトガイド直結式のLEDストロボ照明。
【特長】
・パワーLEDと特殊光学設計により、省電力で高輝度発光を実現。発光色は白・赤外・紫外を選べます。
・外部トリガー信号で同期発光。
・外部信号調光対応機種もある。
・LEDによるストロボ発光なので、ランプ交換が不要な長寿命。ファンレスなので優れた静音性を確保できます。
・発光時間は1µs~9.9msで、繰り返し発光周期は最大10kHzまで設定可能。発光ごとの光量変動がありません。ファイバーライトガイド直結型なので、お持ちのライトガイドをそのままご利用いただけます。
【用途】
・インクジェットなどの高速飛翔体。
・高倍率撮影時のストロボ光源。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバー照明 ファイバーストロボ LFSシリーズ
ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
マイクロ・ファイバ・ヘッド専用光源 HLV3-3M-RGB-4
LED光源
ストロボ電源 TPDS1型
メーカー日進電子工業日進電子工業日進電子工業シーシーエスシーシーエスアイテックシステム
通常価格288,767-131,220 -85,125 -234,993354,00859,925
通常出荷日18日目〜9日目〜19日目10日目10日目14日目
種類光源光源電源光源光源電源
光源種類LEDLED-LEDLED-
入力電源電圧(V)AC85~264AC100~240±10%AC85~132V---

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング