メカニカル部品技術窓口
光ファイバーライトガイド直結式・連続点灯型のLED光源。【特長】・省エネ。・ライトガイド差込口は口金φ...
詳細を確認
ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズの外観

ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズの寸法図

ハロゲン光源との照度比較
FTR-A□15
FTR-A□20

外部信号による点灯ON/OFF制御発光
トランジスタオープンコレクタ接続による同期発光外部制御用D-subコネクタの1、2番ピン短絡で消灯、開放で点灯。

外部信号による調光可変
外部アナログ電圧信号(DC0~5V)による調光可変(0~100%間)
FTR-D□15

外部信号による点灯ON/OFF制御発光
フォトカプラによる同期発光。フォトカプラONで消灯、OFFで点灯、外部制御用 D-subコネクタの9、10番ピンを使用。

外部信号による調光可変
外部デジタル信号による調光可変(0~100%間を256階調)すべての入力信号がH(1)のとき光量最大(100%)、L(0)のとき消灯。

発光波長、スペクトル分布
| 型式 | FTR-AW15 | FTR-AUV15-365 | FTR-AIR15 | FTR-AW20 | FTR-DW15 | FTR-DUV15-365 | FTR-DIR15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | 白 | 紫外 | 赤外 | 白 | 白 | 紫外 | 赤外 | |
| 色温度/ピーク波長 | 5,600K※1 | 365nm | 860nm | 5,600K※1 | 5,600K※1 | 365nm | 860nm | |
| 定格入力電圧 | AC100V-240V ±10% 50/60Hz | |||||||
| 消費電力 | 20W | 26W | 20W | |||||
| 点灯方式 | 定電流制御 | |||||||
| 点灯制御 | 外部信号による点灯ON/OFF可 | |||||||
| 調光 | 手動 | 前面調光ボリュームによる連続調光(0~100%間) | ||||||
| 外部制御 | アナログ電圧信号入力(DC0V~5V) | 8ビットデジタル調光(256階調) | ||||||
| 冷却方式 | 自然放熱 | 自然放熱+放熱ファン | 自然放熱 | |||||
| 環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ | |||||||
| 周囲湿度:20%~80%RH(結露無きこと) | ||||||||
| 平均照度(lx)※2 | 450,000 | - | - | 600,000 | 450,000 | - | - | |
| LED寿命(半減値)・時間※3 | 約30,000 | 約5,000 | 約30,000 | 約30,000 | 約30,000 | 約5,000 | 約30,000 | |
| 外形寸法 | W78×H144×D200mm(突起部除く) | |||||||
| 質量 | 2.0kg(本体のみ) | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
234,691円 ( 258,160円 ) | 19日目 |
238,685円 ( 262,554円 ) | 19日目 |
372,097円 ( 409,307円 ) | 19日目 |
150,433円 ( 165,476円 ) | 19日目 |
148,955円 ( 163,851円 ) | 19日目 |
234,691円 ( 258,160円 ) | 9日目 |
238,685円 ( 262,554円 ) | 19日目 |
372,097円 ( 409,307円 ) | 19日目 |
131,220円 ( 144,342円 ) | 19日目 |
光ファイバーライトガイド直結式・連続点灯型のLED光源。
【特長】
・省エネ。
・ライトガイド差込口は口金φ15(直径15mm)、集光点は奥行20mm位置にある。
・設計寿命3万時間の長寿命LED光源を採用。
・新開発の高集光型レンズで効率よく送光。
【用途】
・ハロゲン光源、メタルハライド光源から置き換えに最適。
・既存のファイバー光学系をそのまま活用したい時に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイテックシステム
PWM制御電源 TPAPシリーズ
5通常価格(税別):26,112円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

レイマック(旧:イマック)
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
4通常価格(税別):24,000円~

オプテックス・エフエー
多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ
0通常価格(税別):61,178円~

レイマック(旧:イマック)
ダイレクトリング照明 IDRシリーズ
4通常価格(税別):17,073円~

オプテックス・エフエー
延長ロボットケーブル OPシリーズ
0通常価格(税別):4,216円~

オプテックス・エフエー
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
0通常価格(税別):34,877円~

シーシーエス
スポット照明 HLV3シリーズ
0通常価格(税別):36,000円~

モリテックス
交換用ランプ
5通常価格(税別):3,997円~