メカニカル部品技術窓口
スポット照明専用のオーバードライブ型ストロボ電源部。【特長】・高輝度パワーLED素子が使われているスポ...
詳細を確認
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 アナログボリューム調光型 LPS-3Gシリーズの外観
特長
入力電源電圧について

背面パネル(LPS-3GS/3GMS)

トリガー回路(1CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(1CH式/TTLレベル入力立上がり接続)

背面パネル(LPS-3GW/3GMW)

トリガー回路(2CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(2CH式/TTLレベル入力立上がり接続)

背面パネル(LPS-3GT/3GMT)

トリガー回路(3CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(3CH式/TTLレベル入力立上がり接続)
スポット照明シリーズ専用のストロボ点灯用電源は、発光時間幅の可変レンジの違いによって3Gシリーズ(1~990μs)と3GMシリーズ(10μs~9.9ms)がある。
| - | 3Gシリーズ(LPS-3G・LPS-D3G・LPS-A3G) | 3GMシリーズ(LPS-3GM・LPS-D3GM・LPS-A3GM) |
|---|---|---|
| 発光時間幅 | 1μs~990μs間(1~99μsは1μs刻み、100~990μs間は10μs刻み) | 10μs~9.9ms間(10~990μsは10μs刻み、1~9.9ms間は100μs刻み) |
| ストロボ調光範囲 | 約25~100%(発光ピーク値レベルの可変範囲・調光ボリューム可変による) | |
| ストロボ発光周波数範囲 | 0~10kHz(連続100Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) | 0~10kHz(連続10Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) |
| 発光同期入力信号 | TTL+またはオープンコレクタ | |
| 発光遅延時間 | トリガー信号入力から発光開始まで約10μs | トリガー信号入力から発光開始まで約20μs |
| 発光時間幅外部可変 | オープンコレクタによる外部制御可能(切替スイッチは手動操作となります) | |
| 定常光発光 | 約2kHzでの連続点灯 | 約200Hzでの連続点灯 |
| 定常光調光範囲 | 調光ボリューム使用時約25~100%/発光幅設定スイッチ使用時0~100%(100段階ステップ) | |
| 型式 | 出力数 | 調光形態 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPS-3GS | 2灯 1チャンネル調光 | 1~990μs間 | W152×H101×D206 | 2.0 | - |
| LPS-3GMS | 10μs~9.9ms間 | - | |||
| LPS-3GW | CH1:2灯 CH2:2灯 2チャンネル各灯独立調光 | 1~990μs間 | W152×H101×D256 | 2.5 | - |
| LPS-3GMW | 10μs~9.9ms間 | - | |||
| LPS-3GT | CH1:2灯 CH2:2灯 CH3:2灯 3チャンネル各灯独立調光 | 1~990μs間 | W182×H101×D256 | 3.0 | - |
| LPS-3GMT | 10μs~9.9ms間 | - |
スポット照明専用のオーバードライブ型ストロボ電源部。
【特長】
・高輝度パワーLED素子が使われているスポット照明シリーズをストロボ発光させるための電源部です。
・SP/SK/3VP/FP各シリーズ専用のオーバードライブ型ストロボ発光電源部。
・アナログボリュームで25~100%の調光が可能(ピークレベル可変)。
・ボリューム可変による手動調光タイプ。
・ 画像処理、画像計測用に最適。
・外部トリガー信号に同期して発光可能。
・デジタルスイッチで発光時間幅を任意設定可能。
・外部信号による発光時間幅の設定も可能。
・点灯中はフル直流点灯します。
・瞬間的な発光なので、連続点灯より大きな電流を流せます。
・連続点灯に比べ、赤色で約5倍、白・青・緑色で約3~4倍程度明るいピークレベル光量となります。
【用途】
・画像処理、画像計測用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~

オプテックス・エフエー
高輝度バー照明 OPBシリーズ
0通常価格(税別):36,001円~