17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

通常単価(税別)
94,829148,157
税込単価
104,312162,973
通常出荷日:19日目

スポット照明専用の直流電圧点灯型LED電源部。【特長】・DC一定電圧によりLED照明を発光。・照明の調...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 連続点灯用電源 直流電圧点灯型 CHRシリーズの仕様

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 連続点灯用電源 直流電圧点灯型 CHRシリーズの外観

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 連続点灯用電源 直流電圧点灯型 CHRシリーズの外観

アナログボリューム調光型(1チャンネル式)

前面パネルのアナログボリュームを使って、各チャンネル個別に0~100%の手動調光ができるタイプ。

アナログボリューム調光型(1チャンネル式)の背面パネル(CHR-3S・CHR-3S-L)

アナログボリューム調光型(1チャンネル式)の背面パネル(CHR-3S・CHR-3S-L)

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式) TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約2~5µs。

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式)
TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。

目盛付ロック式アナログ調光ボリューム 10回転ポテンショボリュームを使用した電源「CHR-3S-L」も用意。 500分割の目盛りがあるので設定値を正確に把握することができ、ロック機構が付いているのでボリュームをしっかり固定可能。

目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
10回転ポテンショボリュームを使用した電源「CHR-3S-L」も用意。
500分割の目盛りがあるので設定値を正確に把握することができ、ロック機構が付いているのでボリュームをしっかり固定可能。

型式出力数( )内はコネクタ型式調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
備考
CHR-3S1灯(1W素子用)+1灯(3W素子用)
1チャンネル調光
つまみ付アナログボリュームW122×H41×D1840.8-
CHR-3S-L目盛付ロック式アナログボリューム-
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

CHRシリーズの注意点
LED素子は、発光色や素子自体の個体差により発光開始電圧が若干異なる。
このため調光ボリュームを低い値でご使用いただくと、LED素子ごとの発光量に違いがあることがある。
入力電源電圧について
CHRシリーズは、入力電源電圧AC85~132Vに対応。AC85~264V仕様もある。

外部デジタル信号調光型(1チャンネル式)

外部からの8ビットデジタル信号により100階調の調光制御が可能(BCDコード)。前面パネル上にあるデジタルスイッチでの100階調調光やアナログボリュームでの調光機能も搭載。光量変更の自動制御や発光光量の再現性を必要とされる場合などに最適。

外部デジタル信号調光型(1チャンネル式)の背面パネル

外部デジタル信号調光型(1チャンネル式)の背面パネル

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式) TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約2~5µs。

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式)
TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。

外部デジタル信号による光量可変制御 8bit(BCD)×1CH。 各TRのオン・オフを組み合わせることで100階調での光量調整がおこなえる。

外部デジタル信号による光量可変制御
8bit(BCD)×1CH。
各TRのオン・オフを組み合わせることで100階調での光量調整がおこなえる。

型式出力数( )内はコネクタ型式調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
備考
CHR-3S-D1灯(1W素子用)+1灯(3W素子用)
1チャンネル調光
外部デジタル信号W122×H66×D2041.1-

外部アナログ電圧信号調光型(1チャンネル式)

外部からのアナログ電圧により0~100%間の調光制御が可能。調光用入力電圧範囲はDC0~5V。
光量変更の自動制御や発光光量の再現性を必要とされる場合などに最適。アナログボリュームでの調光機能も搭載。

外部アナログ電圧信号調光型(1チャンネル式)の背面パネル

外部アナログ電圧信号調光型(1チャンネル式)の背面パネル

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式) TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約2~5µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式)
TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例1

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例1

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例2

外部アナログ電圧信号による光量可変制御 例2

型式出力数( )内はコネクタ型式調光形態外形寸法
(mm)
質量
(kg)
備考
CHR-3S-A1灯(1W素子用)+1灯(3W素子用)
1チャンネル調光
外部アナログ電圧W122×H41×D1840.8-

型番リスト

表示件数

仕様

発光方式

調光制御方式

最小発注数量
アナログボリューム調光型
ON/OFF制御
アナログボリューム(つまみ付)
1個
外部アナログ電圧信号調光型
ON/OFF制御
外部制御 (アナログ電圧信号)、アナログボリューム
1個
外部デジタル信号調光型
PWM制御、ON/OFF制御
外部制御 (8ビットデジタル信号)、デジタルスイッチ、アナログボリューム
1個
アナログボリューム調光型
ON/OFF制御
アナログボリューム(目盛付ロック式)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,829
( 104,312 )
19日目
135,852
( 149,437 )
19日目
148,157
( 162,973 )
19日目
98,444
( 108,288 )
19日目

詳細情報

基本情報

スポット照明専用の直流電圧点灯型LED電源部。
【特長】
・DC一定電圧によりLED照明を発光。
・照明の調光は電圧可変方式を採用。
・ラインセンサーカメラや高速シャッターでのエリアカメラのご使用時に最適。
・調光方式により3タイプ、4機種ある。
・一次側の電圧変動や接続照明の大小にかかわらずDC一定電圧で照明を発光。
・電圧可変方式で調光(出力電圧約2.5~5V可変)。
・ボリューム調整で0~100%の調光設定が可能。
・外部信号による発光のON/OFF制御が可能。
【用途】
・検査用照明。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
ファイバー照明 光ファイバーライトガイド直結型 FTRシリーズ
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)
画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
メーカー日進電子工業日進電子工業日進電子工業ミスミ日進電子工業オプテックス・エフエー
通常価格94,829-85,125 -131,220 -30,000 -80,667 -23,656 -
通常出荷日19日目19日目9日目〜在庫品1日目19日目在庫品1日目〜
チャンネル数12----
入力電源電圧(V)AC85~132AC85~132VAC100~240±10%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト