メカニカル部品技術窓口
オーバードライブ型のストロボ発光電源部。【特長】・外部アナログ電圧で25~100%の調光が可能・アナロ...
詳細を確認
LED照明用電源 ストロボ点灯用電源オーバードライブ型 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズの外観
ストロボ点灯用電源は、発光時間幅の可変レンジの違いによってKシリーズ(1~990μs)とMシリーズ(10μs~9.9ms)がある。
| - | Kシリーズ | Mシリーズ |
|---|---|---|
| 発光時間幅 | 1~990μs間(1~99μs間は1μs刻み、100~990μs間は10μs刻み) | 10μs~9.9ms間(10~990μs間は10μs刻み、1~9.9ms間は100μs刻み) |
| ストロボ調光範囲 | 約25~100%(発光値ピークレベルの可変範囲・調光ボリュームまたは外部電圧信号(DC0~5V)による可変) | |
| ストロボ発光周波数範囲 | 0~10kHz(連続100Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) | 0~10kHz(連続10Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) |
| 発光同期入力信号 | TTL+またはオープンコレクタ | |
| 発光遅延時間 | トリガー信号入力から発光開始まで約5μs | トリガー信号入力から発光開始まで約20μs |
| 発光時間幅外部可変 | オープンコレクタによる外部制御可能(切替スイッチは手動操作となります) | |
| 定常光発光 | 約2kHzでの連続点灯 | 約200Hzでの連続点灯 |
| 定常光調光範囲 | 調光ボリューム使用時約25~100%/発光幅設定スイッチ使用時0~100%(100段階ステップ) | |

背面パネル(LPS-A203□S)

背面パネル(LPS-A206□S/A210□S)

背面パネル(LPS-A220□S/A230□S)

トリガー回路(1CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(1CH式/TTLレベル入力立上がり接続)
| 型式 | 接続可能な照明の最大消費電力 | 出力数( )内はコネクタ型式 | 最大消費電力 | 外形寸法(mm) | 質量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPS-A203□S | 30Wまで | 2灯(SM型) | 43W | W152×H101×D206 | 約2.3 | - |
| LPS-A206□S | 60Wまで | 1灯(EL型)+2灯(SM型) | 86W | W152×H101×D206 | 約2.3 | - |
| LPS-A210□S | 100Wまで | 1灯(EL型)+2灯(SM型) | 143W | W152×H101×D206 | 約2.3 | - |
| LPS-A220□S | 200Wまで | 1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型) | 286W | W182×H101×D256 | 約3.5 | - |
| LPS-A230□S | 300Wまで | 1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型) | 430W | W182×H101×D256 | 約3.5 | - |

背面パネル(LPS-A203□W)

トリガー回路(2CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(2CH式/TTLレベル入力立上がり接続)
| 型式 | 接続可能な照明の最大消費電力 (1CHあたり) | 出力数( )内はコネクタ型式 | 最大消費電力 (2CH合計) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPS-A203□W | 30Wまで | CH1:2灯(SM型) CH2:2灯(SM型) | 86W | W152×H101×D256 | 約2.5 | - |
| LPS-A206□W | 60Wまで | CH1:1灯(EL型)+2灯(SM型) CH2:1灯(EL型)+2灯(SM型) | 172W | W152×H101×D256 | 約2.5 | - |
| LPS-A210□W | 100Wまで | CH1:1灯(EL型)+2灯(SM型) CH2:1灯(EL型)+2灯(SM型) | 250W | W182×H101×D256 | 約3.5 | - |

背面パネル(LPS-A203□T)

トリガー回路(3CH式/TR. オープンコレクタ接続)

トリガー回路(3CH式/TTLレベル入力立上がり接続)
| 型式 | 接続可能な照明の最大消費電力 (1CHあたり) | 出力数( )内はコネクタ型式 | 最大消費電力 (3CH合計) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPS-A203□T | 30Wまで | CH1:1灯(EL型)+2灯(SM型) CH2:1灯(EL型)+2灯(SM型) CH3:1灯(EL型)+2灯(SM型) | 130W | W182×H101×D256 | 約3.5 | - |
LPS-A200シリーズは、入力電源電圧 AC85~132Vに対応。
AC85~264V仕様もある。AC85~264V仕様は外形寸法が変更になる場合がある。
LED照明の消費電力は型式ごとに異なる。消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED照明を接続する。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
318,056円 ( 349,862円 ) | 19日目 |
397,220円 ( 436,942円 ) | 19日目 |
298,141円 ( 327,955円 ) | 19日目 |
オーバードライブ型のストロボ発光電源部。
【特長】
・外部アナログ電圧で25~100%の調光が可能
・アナログボリュームによる手動調光もできます
・光量ピークレベルは連続照明の約3.5~7倍(色により異なります)
・発熱を抑えた高輝度発光でLED素子を長寿命化
・発光時間幅をデジタルスイッチで任意に設定可能
・発光時間幅は外部制御信号でも設定できます
・外部トリガー信号入力で同期発光できます
【用途】
・外部アナログ電圧信号での調光制御に対応
・光量変更の自動制御や発光光量の再現性が必要なときなどに最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~