メカニカル部品技術窓口
小型・DINレール取付可(DS)とオーバードライブ型(LPS-200)のLEDストロボ電源部。【特長】...
詳細を確認
小型・軽量・コンパクトサイズのLEDストロボ電源部
特長

ストロボ電源部のオーバードライブ発光とは?
日進電子工業のLED照明は、短時間発光(10ms以下、デューティー比1/10以下)での使用時に通常の数倍の電流を流すことができる。
LEDストロボ電源DSシリーズは、最大DC24V出力。連続点灯時に比べ、約3倍程度の電流でLED照明をストロボ点灯(オーバードライブ発光)させる。
照明寿命に影響を与えることなく、通常の3~7倍の瞬間高輝度発光を実現。
瞬間発光なのでLED素子からの発熱を抑えることができ、従来以上に長寿命で使用することができる。

ストロボ発光時間幅の設定範囲について
DSシリーズには、発光時間幅の設定範囲の違いによってK型(1~990µs)、M型(10µs~9.9ms)、L型(100µs~99ms)がある。
| - | K型 | M型 | L型 |
|---|---|---|---|
| 発光時間幅 | 1~990μs間 (1~99μs間は1μs刻み、100~990μs間は10μs刻み) | 10μs~9.9ms間 (10~990μs間は10μs刻み、1~9.9ms間は100μs刻み) | 100μs~99ms間 (100μs~9.9ms間は100μs刻み、10~99ms間は1ms刻み) |
| ストロボ調光範囲 | 約25~100% (調光ボリューム可変による発光ピーク値レベル可変範囲) | 0~100% (調光ボリューム可変による発光ピーク値レベル可変範囲) | |
| ストロボ発光周波数範囲 | 0~10kHz (連続100Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) | 0~10kHz (連続10Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) | 0~1kHz (連続5Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) |
| 発光同期入力信号 | 電圧入力(0-4~12V)によるフォトカプラ駆動、TTLレベル+、オープンコレクタ | ||
| 発光遅延時間 | トリガー信号入力から発光開始まで約5μs | トリガー信号入力から発光開始まで約20μs | トリガー信号入力から発光開始まで約100~200μs |
| テスト発光モード | 約30Hzの自動ストロボ発光 | 約3Hzの自動ストロボ発光 | - |
| DC連続発光モード | - | - | 直流電圧連続点灯 (光量0~100%間の調光可変可) |

瞬間的なストロボ発光でLED照明を点灯させるための電源装置
特長

KシリーズとMシリーズの違い
ストロボ点灯用電源は、発光時間幅の可変レンジの違いによってKシリーズ(1~990µs)とMシリーズ(10µs~9.9ms)がある。
| - | Kシリーズ | Mシリーズ |
|---|---|---|
| 発光時間幅 | 1~990μs間(1~99μs間は1μs刻み、100~990μs間は10μs刻み) | 10μs~9.9ms間(10~990μs間は10μs刻み、1~9.9ms間は100μs刻み) |
| ストロボ調光範囲 | 約25~100%(発光ピーク値レベルの可変範囲・調光ボリューム可変による) | |
| ストロボ発光周波数範囲 | 0~10kHz(連続100Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) | 0~10kHz(連続10Hz以上での使用時に発光時間幅の制限あり) |
| 発光同期入力信号 | TTL+またはオープンコレクタ | |
| 発光遅延時間 | トリガー信号入力から発光開始まで約5μs | トリガー信号入力から発光開始まで約20μs |
| 発光時間幅外部可変 | オープンコレクタによる外部制御可能(切替スイッチは手動操作となります) | |
| 定常光発光 | 約2kHzでの連続点灯 | 約200Hzでの連続点灯 |
| 定常光調光範囲 | 調光ボリューム使用時約25~100%/発光幅設定スイッチ使用時0~100%(100段階ステップ) | |
小型・DINレール取付可(DS)とオーバードライブ型(LPS-200)のLEDストロボ電源部。
【特長】
・小型・軽量・コンパクトサイズのLEDストロボ電源部(DSシリーズ)。
・従来比1/3の大きさでDINレールへの取付も簡単(DSシリーズ)。
・瞬間ストロボ発光でLED照明を高輝度発光(LPS-200シリーズ)。
・オーバードライブ発光でピークレベル比約3.5~7倍明るく発光(LPS-200シリーズ)。
・発光時間幅はデジタルスイッチで1μsからの任意設定が可能(LPS-200シリーズ)。
【用途】
・LED照明用電源として。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~