メカニカル部品技術窓口
DC一定電圧でLED照明を点灯させる直流点灯型の検査用照明。【特長】・一次側の電圧変動や接続照明の大小...
詳細を確認
LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ 1チャンネル式の外観
※ DC24V電源入力型もあります。

CR-30S-A/50S-A

CR-100S-A

TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。

例1

例2
| 型式 | 最大出力電力 | 出力数( )内はコネクタ型式 | 1CHあたりに接続可能な LED照明の消費電力 | 外形寸法(mm) | 質量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-30S-A | 30W | 2灯(SM型) | 30Wまで | W122×H41×D184 | 0.8 | - |
| CR-50S-A | 50W | 2灯(SM型) | 50Wまで | W122×H41×D184 | 1.0 | - |
| CR-100S-A | 100W | 1灯(EL型)+2灯(SM型) | EL型=100Wまで SM型=50Wまで | W132×H46×D224 | 1.3 | ※1 |
| CR-200S-A | 200W | 1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型) | メタル型=200Wまで EL型=100Wまで SM型=50Wまで | W152×H101×D256 | 2.6 | ※1 |
| CR-300S-A | 300W | 1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型) | メタル型=300Wまで EL型=100Wまで SM型=50Wまで | W182×H101×D256 | 3.2 | ※1 |
| - | CRD-Aシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | CRD-30S-A | CRD-50S-A | CRD-100S-A |
| チャンネル数 | 1チャンネル | ||
| 最大出力電力 | 30W | 50W | 100W |
| 照明用出力コネクタ数 | 2灯(SM) | 2灯(SM) | 1灯(EL)+2灯(SM) |
| 1chあたりに接続可能な LED照明の消費電力 | 30Wまで | 50Wまで | EL型=100Wまで SM型=50Wまで |
| 出力電圧(2次側) | DC12V・12V照明に接続可 | ||
| 入力電源電圧(1次側) | DC24V±10% | ||
| 最大消費電力(W) | 35 | 59 | 118 |
| 外形寸法(mm) | W122×H41×D184 | W122×H41×D184 | W132×H46×D224 |
| 質量(kg) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 備考 | - | - | - |
| - | CR-A(24)シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CR-30S-A(24) | CR-50S-A(24) | CR-100S-A(24) | |
| チャンネル数 | 1チャンネル | |||
| 最大出力電力 | 30W | 50W | 100W | |
| 照明用出力コネクタ数 | 2灯(SM) | 2灯(SM) | 1灯(EL)+2灯(SM) | |
| 1chあたりに接続可能な LED照明の消費電力 | 30Wまで | 50Wまで | EL型=100Wまで SM型=50Wまで | |
| 出力電圧(2次側) | DC24V・24V照明に接続可 | |||
| 入力電源電圧(1次側) | AC85~132V(AC85~264V仕様もあります。型式の最後に「-2」を付けてください) | |||
| 最大消費電力(VA) | 55 | 110 | 220 | |
| 外形寸法(mm) | W122×H41×D184 | W122×H41×D184 | W132×H46×D224 | |
| 質量(kg) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 備考 | - | - | - | |
LED素子は、発光色や素子自体の個体差により発光開始電圧が若干異なる。
このため調光ボリュームを低い値で使用すると、LED素子ごとの発光量の差異が顕著になることがある。
発光面に均一性が必要な場合などでの使用時には注意。
CR-Aシリーズ/CR-A(24)シリーズは、入力電源電圧AC85~132Vに対応。
AC85~264V仕様もある。
LED照明の消費電力は型式ごとに異なる。消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED照明を接続する。

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の外観
※DC24V電源入力型もあります。

CR-10W-A/30W-A/50W-A

CR-100W-A

CR-150W-A

TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。GNDは点灯制御とアナログ電圧調光で共通。
| 型式 | 最大出力電力 (2CH合計) | 出力数( )内はコネクタ型式 | 1CHあたりに接続可能な LED照明の消費電力 | 外形寸法 (mm) | 最大消費電力 (VA) | 質量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-10W-A | 20W | CH 1:2灯(SM型) CH 2:2灯(SM型) | 10Wまで | W122×H66×D204 | 44 | 1.1 | - |
| CR-30W-A | 60W | CH 1:2灯(SM型) CH 2:2灯(SM型) | 30Wまで | W122×H66×D204 | 132 | 1.2 | - |
| CR-50W-A | 100W | CH 1:2灯(SM型) CH 2:2灯(SM型) | 50Wまで | W122×H66×D204 | 220 | 1.3 | - |
| CR-100W-A | 200W | CH 1:1灯(EL型)+2灯(SM型) CH 2:1灯(EL型)+2灯(SM型) | EL型=100Wまで SM型=50Wまで | W152×H101×D256 | 440 | 2.6 | ※1 |
| CR-150W-A | 300W | CH 1:1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型) CH 2:1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型) | メタル型=150Wまで EL型=100Wまで SM型=50Wまで | W182×H101×D256 | 660 | 3.2 | ※1 |
| - | CRD-Aシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CRD-10W-A | CRD-30W-A | CRD-50W-A | CRD-100W-A |
| チャンネル数 | 2チャンネル | |||
| 最大出力電力 | 20W(2ch合計) | 60W(2ch合計) | 100W(2ch合計) | 200W(2ch合計) |
| 照明用出力コネクタ数 | CH1:2灯(SM) CH2:2灯(SM) | CH1:2灯(SM) CH2:2灯(SM) | CH1:2灯(SM) CH2:2灯(SM) | CH1:1灯(EL)+2灯(SM) CH2:1灯(EL)+2灯(SM) |
| 1chあたりに接続可能な LED照明の消費電力 | 10Wまで | 30Wまで | 50Wまで | EL型=100Wまで SM型=50Wまで |
| 出力電圧(2次側) | DC12V・12V照明に接続可 | |||
| 入力電源電圧(1次側) | DC24V±10% | |||
| 最大消費電力(W) | 24 | 70 | 118 | 236 |
| 外形寸法(mm) | W122×H66×D204 | W122×H66×D204 | W122×H66×D204 | W152×H101×D256 |
| 質量(kg) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.6 |
| 備考 | - | - | - | - |
| - | CR-A(24)シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CR-10W-A(24) | CR-30W-A(24) | CR-50W-A(24) | CR-100W-A(24) | |
| チャンネル数 | 2チャンネル | ||||
| 最大出力電力 | 20W(2ch合計) | 60W(2ch合計) | 100W(2ch合計) | 200W(2ch合計) | |
| 照明用出力コネクタ数 | CH1:2灯(SM) CH2:2灯(SM) | CH1:2灯(SM) CH2:2灯(SM) | CH1:2灯(SM) CH2:2灯(SM) | CH1:1灯(EL)+2灯(SM) CH2:1灯(EL)+2灯(SM) | |
| 1chあたりに接続可能な LED照明の消費電力 | 10Wまで | 30Wまで | 50Wまで | EL型=100Wまで SM型=50Wまで | |
| 出力電圧(2次側) | DC24V・24V照明に接続可 | ||||
| 入力電源電圧(1次側) | AC85~132V(AC85~264V仕様もあります。型式の最後に「-2」を付けてください) | ||||
| 最大消費電力(VA) | 44 | 132 | 220 | 440 | |
| 外形寸法(mm) | W122×H66×D204 | W122×H66×D204 | W122×H66×D204 | W152×H101×D256 | |
| 質量(kg) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | |
| 備考 | - | - | - | - | |
LED素子は、発光色や素子自体の個体差により発光開始電圧が若干異なる。
このため調光ボリュームを低い値で使用すると、LED素子ごとの発光量の差異が顕著になることがある。
発光面に均一性が必要な場合などでの使用時には注意。
CR-Aシリーズ/CR-A(24)シリーズは、入力電源電圧AC85~132Vに対応。
AC85~264V仕様もある。
LED照明の消費電力は型式ごとに異なる。消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED照明を接続する。
DC一定電圧でLED照明を点灯させる直流点灯型の検査用照明。
【特長】
・一次側の電圧変動や接続照明の大小にかかわらずDC一定電圧で照明を発光。
・調光用アナログ電圧DC0~5V間の入力で0~100%間を調光可能。
・ボリュームによる調光機能もある。
・チャンネルごとの調光設定が可能。
・外部信号による点灯ON/OFF制御が可能。
・安定発光を実現する新開発回路を搭載。
・出力電圧はDC12VとDC24Vがある。
【用途】
・光量の自動制御や発光光量の再現が必要な場合などに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

モリテックス
交換用ランプ
5通常価格(税別):3,997円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

シーシーエス
偏光フィルター PLシリーズ
0通常価格(税別):8,100円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~