17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

通常単価(税別)
74,905232,408
税込単価
82,396255,649
通常出荷日:5日目~19日目

DC一定電圧でLED照明を点灯させる直流点灯型電源装置。【特長】・ボリューム調整で0~100%の光量設...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型 CRシリーズ 1チャンネル式の仕様

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型 CRシリーズ 1チャンネル式の外観 ※ DC24V電源入力型もあります。

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型 CRシリーズ 1チャンネル式の外観
※ DC24V電源入力型もあります。

背面パネル

CR-30S/50S

CR-30S/50S

CR-100S

CR-100S

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(1CH式の場合)

TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約2~5µs。

TR2オンで外部制御有効になる。TR1オンの間LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。

目盛付ロック式アナログ調光ボリューム

CR-30S-L(30W型)/CR-50S-L(50W型)/CR-100S-L(100W型)/CR-200S-L(200W型)/CR-300S-L(300W型)

CR-30S-L(30W型)/CR-50S-L(50W型)/CR-100S-L(100W型)/CR-200S-L(200W型)/CR-300S-L(300W型)

10回転ポテンショボリュームを使用した電源も用意。型式の最後に「-L」がついている。
500分割の目盛りがあるので設定値を正確に把握することができ、ロック機構が付いているのでボリュームをしっかり固定可能。

12V照明/AC電源入力

型式最大出力電力出力数
( )内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能なLED照明の消費電力外形寸法(mm)最大消費電力(VA)質量
(kg)
備考
CR-30S30W2灯(SM型)30WまでW122×H41×D184550.8-
CR-30S-L目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-50S50W2灯(SM型)50WまでW122×H41×D1841101.0-
CR-50S-L目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-100S100W1灯(EL型)+2灯(SM型)EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H46×D2242201.3※1
CR-100S-L※1、目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-200S200W1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)メタル型=200Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W132×H76×D2744401.9※1
CR-200S-L※1、目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-300S300W1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)メタル型=300Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W182×H101×D2566602.5※1
CR-300S-L※1、目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
  1. ※1メタル型コネクタは1灯あたり最大300ワット、EL型コネクタは1灯あたり最大100ワットまで、SM型コネクタは1灯あたり最大50ワットまでの照明の接続が可能です。
  • ※ 接続した照明の合計消費電力が「1CHあたりに接続可能なLED照明の消費電力」の値以下となるようにしてください。異なるコネクタの併用もできます。
  • ※ SM型コネクタを使用した場合の調光は、コネクタ2つ毎での調光となります。
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

12V照明/DC24V電源入力

-CRDシリーズ
型式CRD-30SCRD-50SCRD-100S
チャンネル数1チャンネル
最大出力電力30W50W100W
照明用出力コネクタ数2灯(SM)2灯(SM)1灯(EL)+2灯(SM)
1chあたりに接続可能な
LED照明の消費電力
30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
出力電圧(2次側)DC12V・12V照明に接続可
入力電源電圧(1次側)DC24V±10%
-L型仕様
最大消費電力(W)3559118
外形寸法(mm)W122×H41×D184W122×H41×D184W132×H46×D224
質量(kg)0.81.01.3
備考---
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

LED素子は、発光色や素子自体の個体差により発光開始電圧が若干異なる。
このため調光ボリュームを低い値で使用すると、LED素子ごとの発光量の差異が顕著になることがある。
発光面に均一性が必要な場合などでの使用時には注意。

入力電源電圧について

CRシリーズ/CR(24)シリーズは、入力電源電圧 AC85~132Vに対応。
AC85~264V仕様もある。

消費電力について

LED照明の消費電力は型式ごとに異なる。
消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED照明を接続する。

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型 CRシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の仕様

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型 CRシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の外観 ※DC24V電源入力型もあります。

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型 CRシリーズ 2チャンネル式(2回路独立制御)の外観
※DC24V電源入力型もあります。

背面パネル

CR-10W/30W/50W

CR-10W/30W/50W

CR-100W

CR-100W

CR-150W

CR-150W

外部同期信号による発光ON/OFF制御例(2CH式の場合)

TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間 LED照明が点灯。 発光の立ち上がりは約2~5µs。

TR3オンで外部制御有効になる。TR1,2オンの間 LED照明が点灯。
発光の立ち上がりは約2~5µs。

目盛付ロック式アナログ調光ボリューム

CR-10W-L/CR-30W-L/CR-50W-L/CR-100W-L/CR-150W-L

CR-10W-L/CR-30W-L/CR-50W-L/CR-100W-L/CR-150W-L

10回転ポテンショボリュームを使用した電源も用意。型式の最後に「-L」がついている。
500分割の目盛りがあるので設定値を正確に把握することができ、ロック機構が付いているのでボリュームをしっかり固定可能。

12V照明/AC電源入力

型式最大出力電力
(2CH合計)
出力数
( )内はコネクタ型式
1CHあたりに接続可能なLED照明の消費電力外形寸法
(mm)
最大消費電力
(VA)
質量
(kg)
備考
CR-10W20WCH1:2灯(SM型) CH2:2灯(SM型)10WまでW122×H66×D204441.1-
CR-10W-L目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-30W60WCH1:2灯(SM型) CH2:2灯(SM型)30WまでW122×H66×D2041321.2-
CR-30W-L目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-50W100WCH1:2灯(SM型) CH2:2灯(SM型)50WまでW122×H66×D2042201.3-
CR-50W-L目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-100W200WCH1:1灯(EL型)+2灯(SM型)
CH2:1灯(EL型)+2灯(SM型)
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W152×H101×D2564402.6※1
CR-100W-L※1、目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
CR-150W300WCH1:1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
CH2:1灯(メタル型)+1灯(EL型)+2灯(SM型)
メタル型=150Wまで
EL型=100Wまで
SM型=50Wまで
W182×H101×D2566603.2※1
CR-150W-L※1、目盛付ロック式アナログ調光ボリューム
  1. ※1メタル型コネクタは1灯あたり最大300ワット、EL型コネクタは1灯あたり最大100ワットまで、SM型コネクタは1灯あたり最大50ワットまでの照明の接続が可能です。
  • ※ 接続した照明の合計消費電力が「1CHあたりに接続可能なLED照明の消費電力」の値以下となるようにしてください。異なるコネクタの併用もできます。
  • ※ SM型コネクタを使用した場合の調光は、コネクタ2つ毎での調光となります。
  • ※ 外形寸法はケースの寸法となります(スイッチなどの突起部を含みません)。

12V照明/DC24V電源入力

-CRDシリーズ
型式CRD-10WCRD-30WCRD-50WCRD-100W
チャンネル数2チャンネル
最大出力電力20W(2ch合計)60W(2ch合計)100W(2ch合計)200W(2ch合計)
照明用出力コネクタ数CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:2灯(SM)
CH2:2灯(SM)
CH1:1灯(EL)+2灯(SM)
CH2:1灯(EL)+2灯(SM)
1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力10Wまで30Wまで50WまでEL型=100Wまで
SM型=50Wまで
出力電圧(2次側)DC12V・12V照明に接続可
入力電源電圧(1次側)DC24V±10%
-L型仕様
最大消費電力(W)2470118236
外形寸法(mm)W122×H66×D204W122×H66×D204W122×H66×D204W152×H101×D256
質量(kg)1.11.21.32.6
備考----
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

LED素子は、発光色や素子自体の個体差により発光開始電圧が若干異なる。
このため調光ボリュームを低い値で使用すると、LED素子ごとの発光量の差異が顕著になることがある。
発光面に均一性が必要な場合などでの使用時には注意。

入力電源電圧について

CRシリーズ/CR(24)シリーズは、入力電源電圧 AC85~132Vに対応。
AC85~264V仕様もある。

消費電力について

LED照明の消費電力は型式ごとに異なる。
消費電力の合計が電源の最大出力電力を超えないように、LED照明を接続する。

型番リスト

表示件数

チャンネル数

入力電源電圧

(V)

消費電力

調光制御方式

接続照明

最小発注数量
2
AC85~132
44VA
アナログボリューム
12V照明
1個
2
AC85~132
44VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
1
AC85~132
55VA
アナログボリューム
12V照明
1個
1
AC85~132
55VA
アナログボリューム
24V照明
1個
1
AC85~132
55VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
2
AC85~132
132VA
アナログボリューム
12V照明
1個
2
AC85~132
132VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
1
AC85~132
110VA
アナログボリューム
12V照明
1個
1
AC85~132
110VA
アナログボリューム
24V照明
1個
1
AC85~132
110VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
2
AC85~132
220VA
アナログボリューム
12V照明
1個
2
AC85~132
220VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
1
AC85~132
220VA
アナログボリューム
12V照明
1個
1
AC85~132
220VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
2
AC85~132
440VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
1
AC85~132
440VA
アナログボリューム
12V照明
1個
1
AC85~132
440VA
アナログボリューム(目盛付ロック式)
12V照明
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,326
( 111,459 )
19日目
112,964
( 124,260 )
19日目
74,905
( 82,396 )
19日目
74,905
( 82,396 )
19日目
86,429
( 95,072 )
19日目
116,258
( 127,884 )
19日目
126,854
( 139,539 )
19日目
101,591
( 111,750 )
5日目
94,587
( 104,046 )
19日目
106,053
( 116,658 )
19日目
144,821
( 159,303 )
19日目
155,556
( 171,112 )
19日目
122,469
( 134,716 )
10日目
129,632
( 142,595 )
19日目
232,408
( 255,649 )
19日目
195,780
( 215,358 )
19日目
193,520
( 212,872 )
19日目

詳細情報

基本情報

DC一定電圧でLED照明を点灯させる直流点灯型電源装置。
【特長】
・ボリューム調整で0~100%の光量設定が可能。
・ラインカメラや高速シャッターでの撮像時も安定した画像が得られる。
・直流電流での連続点灯型電源部。
・チャンネルごとの調光設定が可能。
・外部信号による点灯ON/OFF制御が可能。
・安定発光を実現する新開発回路を搭載。
・一次側の電圧変動や接続照明の大小にかかわらずDC一定電圧で照明を発光。
・出力電圧はDC12VとDC24V。
【用途】
・検査用照明。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ
画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
アナログ調光電源 OPPWシリーズ
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)
メーカー日進電子工業日進電子工業日進電子工業日進電子工業オプテックス・エフエーミスミ
通常価格74,905-80,667 -94,829 -85,125 -38,049 -30,000 -
通常出荷日5日目〜19日目19日目19日目19日目〜在庫品1日目
種類電源--電源電源コントローラー
調光方式電圧調光方式--パルス調光方式(PWM)パルス調光方式(PWM)電圧調光方式
発光方式ON/OFF制御約125kHz PWM制御----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング