17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

通常単価(税別)
80,66790,766
税込単価
88,73499,843
通常出荷日:19日目

小型、軽量、コンパクトの高周波点灯型デジタル電源部。【特長】・125kHzの高周波点灯、256階調のP...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズの仕様

画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズの外観

画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズの外観

特長

  • 照明用出力コネクタは2個。分岐コード(オプション)の使用で多灯の照明接続もOK。(最大30Wまで)
  • 外部信号による超硬可変対応型もある。
    HPC-P型(8ビット、パラレル信号)、HPC-R型(RS-232C)、HPC-A型(アナログ電圧0-5V)を用意。
  • スイッチ用つまみが付属。
外部点灯ON/OFF信号と照明点灯開始は完全同期。

外部点灯ON/OFF信号と照明点灯開始は完全同期。

 
スイッチつまみを付けた状態。

スイッチつまみを付けた状態。
調光に便利なスイッチつまみが付属。不要な時は取り外し可能。

 
型式チャンネル数照明用出力コネクタ最大出力電力出力電圧
(2次側)
消費電力入力電源電圧
(1次側)
外形寸法(mm)
(突起部除く)
重量
(kg)
HPC-30S1チャンネルSM2個同時発光30WDC12V56VAAC85~250VW56.H116.D800.4
HPC-30W2チャンネルSM2個個別発光可30W(2ch合計)56VAW66.H121.D80
HPCD-30S1チャンネルSM2個同時発光30W35WDC24V±10%W56.H116.D80
HPCD-30W2チャンネルSM2個個別発光可30W(2ch合計)35WW66.H121.D80

付属品:ACコード2m(HPC型のみ)、外部点灯ON/OFF信号入力用コネクタ、スイッチつまみ

型番リスト

表示件数

チャンネル数

入力電源電圧

(V)

消費電力

最小発注数量
1
AC85~250
56VA
1個
2
AC85~250
56VA
1個
1
DC24±10%
35W
1個
2
DC24±10%
35W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,667
( 88,734 )
19日目
90,766
( 99,843 )
19日目
80,667
( 88,734 )
19日目
90,766
( 99,843 )
19日目

詳細情報

基本情報

小型、軽量、コンパクトの高周波点灯型デジタル電源部。
【特長】
・125kHzの高周波点灯、256階調のPWMデジタル調光。
・高いリニアリティと確かな再現性で、きめ細かい管理に対応。
・粗調整用16段と微調整用16段の組合せで256階調で調光可変が可能。
・外部点灯ON/OFF信号に同期してPWM周期が開始する。点灯ごとの明るさのバラツキがない。
・設置に便利なDINレール取付に対応。
【用途】
・検査用照明。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ
メーカー日進電子工業ミスミミスミ日進電子工業日進電子工業レイマック(旧:イマック)
通常価格80,667-30,000 -1,200 -85,125 -94,829 -24,000 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目19日目19日目7日目
発光方式約125kHz PWM制御-----
調光制御方式粗調整ボリューム、微調整ボリューム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト