メカニカル部品技術窓口
1チップごとに三原色が搭載されているRGB三原色チップLED素子を使用した照明です。拡がり角が広いので...
詳細を確認


| 型番 | 照明シリーズ | 発光面サイズ(mm) | 使用素子数 | 消費電力(W) | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FDL-20015 | 直接照射型 | 200×15 | 48 | R3.9 G3.9 B3.9 | W210×H20×D17 |
| FDL-40015 | 400×15 | 99 | R8.0 G8.0 B8.0 | W412×H25×D25 | |
| FDL-5027 | 50×27 | 18 | R1.4 G1.4 B1.4 | W60×H29×D20 | |
| FDL-7227 | 72×27 | 27 | R2.2 G2.2 B2.2 | W86×H20×D29 | |
| FDL-20027 | 200×27 | 69 | R5.6 G5.6 B5.6 | W210×H20×D29 | |
| FDL-40027 | 400×27 | 141 | R11.3 G11.3 B11.3 | W410×H27×D37 | |
| FDL-5050 | 50×50 | 36 | R2.9 G2.9 B2.9 | W76×H30×D50 | |
| FDL-7075 | 70×75 | 60 | R4.8 G4.8 B4.8 | W105×H70×D30 | |
| FDL-7095 | 70×95 | 75 | R6.0 G6.0 B6.0 | W125×H30×D70 | |
| FTD-20015 | 直下式透過型 | 200×15 | 48 | R3.9 G3.9 B3.9 | W210×H20×D17 |
| FTD-40015 | 400×15 | 99 | R8.0 G8.0 B8.0 | W412×H25×D25 | |
| FTD-5027 | 50×25 | 18 | R1.4 G1.4 B1.4 | W60×H29×D20 | |
| FTD-7227 | 72×27 | 27 | R2.2 G2.2 B2.2 | W86×H20×D29 | |
| FTD-20027 | 200×27 | 69 | R5.6 G5.6 B5.6 | W210×H20×D29 | |
| FTD-40027 | 400×27 | 141 | R11.3 G11.3 B11.3 | W410×H27×D37 | |
| FTD-5050 | 50×50 | 36 | R2.9 G2.9 B2.9 | W76×H30×D50 | |
| FTD-7075 | 70×75 | 60 | R4.8 G4.8 B4.8 | W105×H70×D30 | |
| FTD-7095 | 70×95 | 75 | R6.0 G6.0 B6.0 | W125×H30×D70 | |
| FFV-50 | 同軸落射型 | 対象視野30~35角 | 36 | R2.8 G2.8 B2.8 | W97×H59×D60 |
| FFV-70 | 対象視野45~50角 | 60 | R4.8 G4.8 B4.8 | W120×H75×D82 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
295,373円 ( 324,910円 ) | 19日目 |
373,242円 ( 410,566円 ) | 19日目 |
490,452円 ( 539,497円 ) | 19日目 |
574,610円 ( 632,071円 ) | 19日目 |
204,029円 ( 224,432円 ) | 19日目 |
232,718円 ( 255,990円 ) | 19日目 |
284,558円 ( 313,014円 ) | 19日目 |
319,514円 ( 351,465円 ) | 19日目 |
219,292円 ( 241,221円 ) | 19日目 |
308,727円 ( 339,600円 ) | 19日目 |
423,338円 ( 465,672円 ) | 19日目 |
351,979円 ( 387,177円 ) | 9日目 |
375,894円 ( 413,483円 ) | 9日目 |
523,606円 ( 575,967円 ) | 19日目 |
579,068円 ( 636,975円 ) | 19日目 |
203,162円 ( 223,478円 ) | 19日目 |
235,344円 ( 258,878円 ) | 19日目 |
289,096円 ( 318,006円 ) | 19日目 |
324,875円 ( 357,363円 ) | 19日目 |
219,238円 ( 241,162円 ) | 19日目 |
1チップごとに三原色が搭載されているRGB三原色チップLED素子を使用した照明です。
拡がり角が広いので、従来のRGB照明に比べて均一でムラのない照射が可能です。
RGB各色は個別に調光でき、3色同時発光による白色照射ももちろん可能です。
【特長】
・RGB三原色チップLEDを搭載:LED1チップごとにRGB 3色が搭載されているため、従来はできなかったムラのないきれいな色調による照射が可能になりました。RGB各色は個別に調光制御できるため、単色発光、2色混合、3色混合、RGB3波長による白色など、自由自在です
・温かみのある白色発光を実現:RGB3波長による白色なので、従来の白色LEDとはスペクトルが異なり、より温かみのある白色発光が可能になっています
・均一でムラのない発光特性:三原色チップLEDは、広い照射拡がり角が特長です。その特性を活かし、フルカラーでの均一照射や透過照明も可能になりました
【用途】
・検査用照明


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~

オプテックス・エフエー
高輝度バー照明 OPBシリーズ
0通常価格(税別):36,001円~

シーシーエス
LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ
0通常価格(税別):41,000円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~