17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ

通常単価(税別)
390,001544,149
税込単価
429,001598,564
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・広いエリアにも均一照射が可能な面発光フラット照明です。・150mm角、180mm角、240m...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズの仕様

直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズの外観

直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズの外観

  • 均一性の高い照射を可能にする高密度配列。
    LED素子は5mmピッチの高密度で実装されているため、導光板を使うことなく高照度の均一照射が可能。
  • 中央にカメラ用の穴を装備。
    中心に直径28mmまたは直径45mmの穴を空けているため、CCDカメラなどを利用可能。穴径の変更も可能。
  • 赤外光を含む5色に標準対応。
    白、青、緑、赤、赤外の5色を標準で用意。用途に合わせて必要な発光色を選択可能。
 
省スペースでの設置が可能な薄型設計

省スペースでの設置が可能な薄型設計

照度分布特性

照度分布特性
照明型式:WTT-S180R28
WD=200mm

  • ※ 分布図は相対的な照度を表します。
TT-S150R28の寸法図

TT-S150R28の寸法図

TT-S180R28の寸法図

TT-S180R28の寸法図

TT-S240R45の寸法図

TT-S240R45の寸法図

TT-S300R45の寸法図

TT-S300R45の寸法図

白(W)/緑(G)/青(B)

発光色型式コネクタ発光面サイズ
(mm)
中心穴径
(カメラ穴)
質量消費電力
(W)
(W)白色
(G)緑色
(B)青色
□TT-S150R28EL150×150φ28約300g69.1
□TT-S180R28EL180×180φ28約400g92.2
□TT-S240R45メタル240×240φ45約1.3kg172.8
□TT-S300R45メタル300×300φ45約2.3kg276.5
 

赤(R)/赤外(IR)

発光色型式コネクタ発光面サイズ
(mm)
中心穴径
(カメラ穴)
質量消費電力
(W)
赤色赤外光
(R)赤色
(IR)赤外
(850nm)
□TT-S150R28SM150×150φ28約300g28.834.6
□TT-S180R28SM180×180φ28約400g38.446.1
□TT-S240R45EL240×240φ45約1.3kg72.086.4
□TT-S300R45メタル300×300φ45約2.3kg115.2138.2
 

型番リスト

表示件数

光種類

発光色

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

センター穴寸法 d(範囲)

(mm)

センター穴寸法 d

(mm)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

発光部サイズ

(mm)

最小発注数量
可視光
ブルー
150.1~200
154
150.1~200
178
50.1~80
69.1
20.1~30
28
5~15
15
L150×W150
1個
可視光
ブルー
150.1~200
184
200.1~250
208
80.1~100
92.2
20.1~30
28
5~15
15
L180×W180
1個
可視光
グリーン
150.1~200
154
150.1~200
178
50.1~80
69.1
20.1~30
28
5~15
15
L150×W150
1個
可視光
グリーン
150.1~200
184
200.1~250
208
80.1~100
92.2
20.1~30
28
5~15
15
L180×W180
1個
赤外線
-
150.1~200
154
150.1~200
178
30.1~40
34.6
20.1~30
28
5~15
15
L150×W150
1個
赤外線
-
150.1~200
184
200.1~250
208
40.1~50
46.1
20.1~30
28
5~15
15
L180×W180
1個
可視光
レッド
150.1~200
154
150.1~200
178
20.1~30
28.8
20.1~30
28
5~15
15
L150×W150
1個
可視光
レッド
150.1~200
184
200.1~250
208
30.1~40
38.4
20.1~30
28
5~15
15
L180×W180
1個
可視光
ホワイト
150.1~200
154
150.1~200
178
50.1~80
69.1
20.1~30
28
5~15
15
L150×W150
1個
可視光
ホワイト
150.1~200
184
200.1~250
208
80.1~100
92.2
20.1~30
28
5~15
15
L180×W180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390,001
( 429,001 )
10日目
506,669
( 557,336 )
10日目
390,001
( 429,001 )
10日目
506,669
( 557,336 )
10日目
390,001
( 429,001 )
10日目
506,669
( 557,336 )
10日目
418,864
( 460,750 )
19日目
544,149
( 598,564 )
19日目
418,864
( 460,750 )
19日目
544,149
( 598,564 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いエリアにも均一照射が可能な面発光フラット照明です。
・150mm角、180mm角、240mm角、300mm角の4サイズをラインナップしています。
・15mmまたは28mmの薄型設計なので設置の自由度が高く、ドーム型照明からの置き換えにも適しています。
・標準で拡散板が付属していますが、取り外してお使いいただくこともできます。
・LED素子は5mmピッチの高密度で実装されているため、導光板を使うことなく高照度の均一照射が可能です。
・中心に直径28mmまたは直径45mmの穴を空けているため、CCDカメラなどをご利用いただけます。穴径の変更も承ります。
・白、青、緑 、赤 、赤 外の5色を標準でご用意しております。
【用途】
・曲面状製品の不良検出。
・金属製品などの表面検査。
・凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直接照射照明 面発光フラット型 TT-Sシリーズ
直接照射照明 角形斜光照射型 DL-Sシリーズ
直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ
直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ
直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ
透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ
メーカー日進電子工業日進電子工業日進電子工業日進電子工業日進電子工業日進電子工業
通常価格390,001-200,107 -45,486 -68,300 -63,005 -54,792 -
通常出荷日10日目〜9日目〜4日目〜19日目9日目〜14日目〜
本体種類同軸落射形同軸落射形バー形リング形バックライト形バックライト形
照射方向垂直投光斜光垂直投光垂直投光垂直投光垂直投光
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類面発光直射光直射光直射光面発光面発光

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング